22.2.2024Präzise Distanzmessung bis zu 60 m auf besonders kleinem Raum

Optoelektronische Distanzsensoren der Serie R200 mit Pulse Ranging Technology
Von der Lager- und Fördertechnik bis zur Automobilindustrie gibt es viele verschiedene Anwendungen, die eine präzise Distanzmessung über große Entfernungen erfordern. Diese Aufgabe stellt eine besondere Herausforderung dar, wenn der Sensor aufgrund der Einbausituation nicht viel Platz in Anspruch nehmen darf. Dafür bietet Pepperl+Fuchs nun eine Lösung: Die neuen optoelektronischen Distanzsensoren der Serie R200 integrieren die leistungsstarke Pulse Ranging Technology (PRT) in einem kompakten Standardgehäuse – für präzise Messergebnisse auf bis zu 60 m Entfernung.
Kompakte Bauform, hohe Reichweiten
Basierend auf über 250 000 ausgesendeten Laserpulsen pro Sekunde ermöglicht die PRT hochpräzise und zuverlässige Distanzmessungen. Mit dieser Technologie erreicht der R200 eine beeindruckende Reproduzierbarkeit von ≤ 3 mm. Da der Messbereich bei PRT-Sensoren im Gegensatz zu Triangulationssensoren nicht durch die geometrische Anordnung der Optik begrenzt ist, können sie selbst bei kleiner Bauform große Abstände messen. So bietet der Distanzsensor R200 bei der direkten Messung auf weiße Objekte eine Reichweite von 10 m. Als Variante mit Reflektor erreicht der Sensor sogar Distanzen bis zu 60 m – bei Maßen von nur 15 x 41,7 x 50,6 mm.
Dank seiner besonders kompakten Bauform lässt sich der R200 mit Pulse Ranging Technology leicht in beengten Maschinenkonstruktionen integrieren. Die schwenkbaren Anschlussstecker sorgen für zusätzliche Flexibilität bei der Montage, sodass selbst anspruchsvolle Messaufgaben auf kleinstem Bauraum gelöst werden können. Beispielsweise kommen die Distanzsensoren an Fördersystemen, an automatischen Shuttles in Hochregallagern oder an Elektrohängebahnen in der Automobilfertigung zum Einsatz. Nicht nur ihre Leistung, auch ihr kosteneffizientes Design machen die Sensoren dabei zur optimalen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Mit seiner besonders kompakten Bauform findet der R200 mit PRT selbst in kleinen automatischen Shuttles Platz. In der Variante mit Reflektor misst der Sensor beispielsweise die Endposition einer Regalreihe auf Distanzen bis zu 60 m.
Zukunftsfähige Sensorserie mit IO-Link
Der R200 mit Pulse Ranging Technology ist die neueste Erweiterung der R10x/R20x-Serien, die alle optoelektronischen Funktionsprinzipien in fünf Standardgehäusen vereinen. Anwender profitieren somit von dem intuitiven, über die gesamte Serie hinweg einheitlichen Bedien- und Anzeigekonzept. Wie die anderen Sensoren der Serien R10x und R20x ist auch der neue Distanzsensor mit Blick auf die Zukunft konzipiert: Ausgestattet mit einer standardisierten IO-Link-Schnittstelle in der neuesten Version 1.1.3 inklusive Smart-Sensor-Profil lässt sich der R200 mit PRT einfach in Industrie-4.0-Umgebungen integrieren.
Highlights des optoelektronischen Distanzsensors R200 mit PRT
- Hochpräzise Distanzmessung bis zu 10 m, optional bis 60 m mit Reflektor
- Besonders kompakte Bauform – für mehr Flexibilität bei beschränktem Platzangebot
- Intelligente Pulse Ranging Technology mit einer Reproduzierbarkeit von ≤ 3 mm
- Standardisierte IO-Link-Schnittstelle mit Smart-Sensor-Profil für zukunftsorientierte Automation
- Optimiertes, kosteneffizientes Design für maximale Flexibilität