Wählen Sie Ihr Land

Global

HM-PF-BT-GP-010040 Viator Bluetooth-HART-Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnittstelle für die kabellose Kommunikation zwischen Host-PC und allen HART-Feldgeräten
  • Eingetragen bei der HART Communication Foundation
  • Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit Windows® 7, 8, 10 oder 11
  • Leistungsstarkes Hochgeschwindigkeits-Bluetooth®
  • Adaptives Frequenzspringen zur Reduzierung der Interferenz auf Funkfrequenzen
  • HARTCommDTM Software unterstützt die Verwendung mit FDT-Rahmenapplikationen

Mehr anzeigen

auf Lager606,00 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HM-PF-BT-GP-010040

Schnittstelle für die kabellose Kommunikation zwischen PC-Host und HART-Feldgeräten
Akkutyp3 x AAA-Batterien, 1,5 V Gleichstrom, Alkalibatterien, Typ LR03
Betriebsdauerca. 80 h (Dauerbetrieb)
PhysikalischBluetooth v2.1, Class 2, EDR
Sendefrequenz2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Sendeleistungmax. 5,5 dBm
Reichweite20 m in Luft
Antenneintegriert omnidirektional
SignalHART-kompatible trapezoide Schwingung bei 1200/2200 Hz
HardwarevoraussetzungenJeder PC, PDA, Laptop und alle anderen Bluetooth-fähigen Computer
BetriebssystemWindows®, Windows Mobile® bzw. Jedes Betriebssystem, das Bluetooth-COM-Ports unterstützt
FCC-ZulassungFCC Teil 15 B , FCC ID: 2A3WYID7
IC-ZulassungICES-003 , IC: 30237-IDC747
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 95 % Feuchte nicht kondensierend
SchutzartIP20
AnschlussHART E/A Schnittstellenkabel , 0,5 mm² (20 AWG) feindrähtig , Abschluss Prüfklemmen
MaterialPolycarbonat
Abmessungen88 mm x 42 mm x 19 mm
Höhe19 mm
Breite42 mm
Länge88 mm
Kabellänge0,5 m
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise