Wählen Sie Ihr Land

Global

KT-MB-DMA Advanced-Diagnostic-SetFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Umfassende Diagnose für den Feldbus-Physical-Layer
  • Module und Motherboard zur Nachrüstung beliebiger Installationen
  • Präzise Messungen durch passive Stromkreise
  • Für Inbetriebnahme, Onlineüberwachung und Fehlersuche
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
  • Anzeige von Systemstatus und Fehlern durch LEDs
  • Datenanzeige in der Sicherheit des Kontrollraums
  • Volle Softwareintegration in PLS und PAM möglich

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
Interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten KT-MB-DMA

Advanced-Diagnostic-Set zur Nachrüstung von Advanced Diagnostics
Ausführung / Montagemotherboard-basiert
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
BemessungsspannungUr19,2 ... 35 V
BemessungsstromIr110 ... 30 mA
Verlustleistungmax. 2 W
Anzahl der Segmente4
FeldbustypFOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA
LED PRI PWRgrün: an, primäre Hilfsspannungsversorgung angeschlossen
LED SEC PWRgrün: an, sekundäre Hilfsspannungsversorgung angeschlossen
LED Seg 1...4gelb: Bus-Aktivität; rot 2Hz blinkend: Alarm; rot: Hardwarefehler
FehlersignalVFC-Alarm 1 A, 50 V DC, Öffner
DIP-SchalterDiagnoseadresse 1...247, binär codiert
SchnittstellentypDiagnosebus: RS 485
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
AnschlussartSchraubklemme , steckbar
Aderquerschnitt2,5 mm2
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 290 g
Abmessungen
Höhe220 mm
Breite50 mm
Tiefe162 mm
BefestigungHutschienenmontage
FM-Zulassung
FM-ZertifikatFM 19 US 0015 X und FM 19 CA 0011 X
FM-KennzeichnungAEx/Ex ec IIC T4
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise