Wählen Sie Ihr Land

Global

FDH-1 Feldbus-DiagnosehandheldFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Umfassende Diagnose für den Feldbus-Physical-Layer
  • Handheld mit Display und integriertem Expertensystem
  • Feldbusschnittstelle Ex ia, FISCO, Entity und DART
  • Für Inbetriebnahme, Onlineüberwachung und Fehlersuche
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Mehrere Sprachen verfügbar
  • Betrieb in Zone 1/Class I, Div. 1
  • Auswahl an Versorgungsmöglichkeiten für verschiedene Betriebsarten
  • PC-Software für verbesserte Schnittstelle und Daten-Backup

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
Approval
PROFIBUS interface
Interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FDH-1

Feldbus-Diagnosehandheld zur umfassenden Diagnose des Feldbus-Physical-Layers
Ausführung / MontageHandheld/mobil
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
AnschlussFeldbus , Batterie , 6LR61 9V-Block, Typ Alkaline, Zink-Kohle, Lithium-Eisen-Disulfid, Nickel-Cadmium, Nickel-Metallhydrid oder wiederaufladbare Lithium , USB
FeldbustypFOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA
BemessungsspannungUN8,5 ... 35 V
BemessungsstromIN... 10 mA , falls busgespeist
DisplayLC-Display
TastenfeldFolientastatur, 8 Tasten
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SprachenEnglisch (Standard), Deutsch (optional), Portugiesisch (optional),
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
AnschlussartFeldbus: Kabel mit Prüfklemmen und Kabel with Prüfsteckern, 2.5 mm
Trigger-Ausgang: Kabel mit 2 Bananensteckern
USB: Viereckige Buchse, Typ B
SchutzartIP44
Masse500 g
EU-BaumusterprüfbescheinigungZELM 14 ATEX 0531
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb ,
[exsign] II 3(1) G Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc ,
[exsign] II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ,
[exsign] II (1) D [Ex ia IIIC Da] ,
[exsign] II (3) D [Ex ic IIIC Dc]
Bus
TypFeldbus
Zündschutzartia, ib
Innere KapazitätCi< 1,8 nF
Innere InduktivitätLi< 1,5 µH
Spannung Ui30 V
Bus
TypFeldbus
Zündschutzartic
Innere Kapazität< 1,8 F
Innere Induktivität< 1,5 µH
Spannung Ui35 V
Ausgänge
TypTrigger-Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm140 V
Schnittstelle
TypUSB-Schnittstelle
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V
Spannung Ui6 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012
CSA-ZulassungCSA 16.70029275
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4
Associated equipment for Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
Associated equipment for Class II, Division 1, Groups E, F, G
Associated equipment for Class III, Division 1
IECEx-ZulassungIECEx ZLM 14.0012
Zugelassen fürEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb ,
Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc ,
Ex ic IIC T4 Gc ,
[Ex ia IIIC Da] ,
[Ex ic IIIC Dc]
LieferumfangFDH-1 inkl. Transportkoffer, Feldbus-Anschlusskabel, USB 2.0-Kabel, FDH-1 Manager Software
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise