KFD2-BR-1.PA.1500 SegmentkopplerFieldConnex® Fieldbus
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Ausgang: 24 ... 26 V/400 mA
- Koppelt PA-Geräte transparent mit dem PROFIBUS DP Master
- High-Power-Trunk für viele Geräte und große Kabellängen
- Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
- Bis zu 1,5 MBit selbstanpassend
- PROFIBUS-DP-Abschlusswiderstand wählbar
- Power-Rail-Unterstützung
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN