Wählen Sie Ihr Land

Global

HD2-GTR-4PA.PN GatewayFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gateway PROFINET RT zu 4 x PROFIBUS-PA-Segmente
  • Bis zu 32 Geräte pro PROFIBUS-PA-Segment
  • Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
  • Ring- und Systemredundanz
  • Integrierter Webserver für Diagnose

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
Approval
PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HD2-GTR-4PA.PN

Gateway-Modul für Feldbus-Power-Hub zur Kopplung von PROFINET und PROFIBUS PA
Ausführung / Montagemotherboard-basiert
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
BemessungsspannungUr19,2 ... 35 V SELV/PELV
BemessungsstromIrtyp. 135 mA
Verlustleistungca. 3,5 W
Anzahl der Segmente4
Anzahl Geräte pro Segmentmax. 32
FeldbustypPROFIBUS PA
Anzahl der Anschlüsse2
ProtokollPROFINET
Ethernet-SchnittstelleGerätestecker , 2x RJ45
Übertragungsrate100 MBit/s
RedundanzRing (MRP) , System S2
LED ETH1 LINK 2grün: "Link"-Status
LED ETH1 ACTgelb: "Activity"-Status
LED ETH2 LINKgrün: "Link"-Status
LED ETH2 ACTgelb: "Activity"-Status
LED ERRRot, blinkt mit 2 Hz: Ethernet-Fehler
LED Seg 1...4rot 2 Hz blinkend: PA-Fehler; rot und LED DP/ERR rot: MAU-Fehler
LED PWRgrün: Power on
LED DP/ERRrot 2 Hz blinkend: DP-Fehler ; rot: Hardwarefehler
LED Red.gelb: redundanter Betrieb primäres Gerät ; gelb 2 Hz blinkend: Synchronisation oder Redundanz nicht verfügbar
PROFIBUS DP/CHFunktionsisolierung nach IEC 61010, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
PROFIBUS DP/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 61010, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
CH/CHFunktionsisolierung nach IEC 61010, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
CH/EthernetFunktionsisolierung nach IEC 61010, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Alle Stromkreise/FEFunktionsisolierung nach IEC 61010, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ethernet/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 61010, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) vertikal montiert , -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) horizontal montiert
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masse250 g
Abmessungen
Höhe106 mm
Breite40 mm
Tiefe128 mm
BefestigungMotherboard-Montage
ZertifikatTÜV 15 ATEX 7735 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018
IECEx-ZulassungIECEx TUR 16.0007X
Zugelassen fürEx ec IIC T4 Gc
Schiffsbau-Zulassungbeantragt
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise