Motorsteuermodule der G20-Serie

Die ideale Lösung für jede Anwendung
Die G20-Motorsteuermodule verfügen über eine anwendungsoptimierte, schlanke Bauform, die einen direkten Einbau in die Tragschiene der Rollenförderstrecke erlaubt. Mit den Modulen lassen sich die Start-/Stopp-Funktion, die Drehrichtung, die Beschleunigung/Verzögerung und die Geschwindigkeit der Motoren innerhalb Ihres Fördersystems steuern. Alle Anschlusskabel für Sensoren und Motorrollen sind bereits im Modul integriert. Das Flachkabel zur Kommunikation und/oder Stromversorgung kann im letzten Schritt einfach eingesteckt werden.
Mit den verfügbaren Kommunikationsprotokollen AS-Interface, IO-Link und ZPA und der Möglichkeit, wahlweise 24-V- oder 48-V-Motorrollen anzusteuern, bietet die G20-Serie maximale Flexibilität und Effizienz in Ihrer Fördertechnik-Anwendung!
Vorteile
Maßgeschneidert für die Fördertechnik
Die Module der G20-Serie sind kompatibel mit allen gängigen Motorrollen und bieten maximale Flexibilität beim Einsatz in der Fördertechnik. Aufgrund der großen Varianten- und Protokollvielfalt stehen Ihnen Motorsteuermodule mit AS-Interface oder IO-Link-Schnittstelle sowie ZPA-Module mit integrierter Logik zur staudrucklosen Förderung zur Verfügung.
Nahtlose Integration
Dank ihrer kompakten Bauform und der durchdachten Piercing-Technologie lassen sich die G20-Module einfach und schnell in verschiedenste Förderstrecken integrieren. Die werkzeuglose Durchdringungstechnik erlaubt die Vormontage einzelner Fördersegmente, die sich vor Ort direkt in Betrieb nehmen lassen.
Einfaches Handling
Neben der einfachen Montage überzeugt die G20-Serie mit einem anwenderfreundlichen Bedienkonzept und einer übersichtlich gestalteten Statusanzeige. So können eventuelle Störungen in der Anlage frühzeitig erkannt und behoben werden.
Erhöhte Kosteneffizienz
Das Sensor-Aktor-Kabel ist im Modul integriert, sodass keine zusätzlichen Kabel zur Verdrahtung nötig sind. Je nach Anwendungsanforderung lassen sich Motorrollen mit 24 V oder 48 V ansteuern. Da die 48-V-Motorrollen eine stärkere Leistung aufweisen, können weniger Netzteile entlang der Förderstrecke verbaut und Einsparpotenziale voll ausgeschöpft werden.
Die G20-Serie im Einsatz
Unübertroffene Gehäusevorteile
Die kompakten Motorsteuermodule der G20 Serie von Pepperl+Fuchs steuern sowohl 24V als auch 48V-DC-Motorrollen an und überzeugen mit ihrem einzigartigen Gehäusekonzept. Dank ihrer kompakten Bauform lassen sich die Module direkt in die Tragschiene eines Rollenfördersystems einbauen.
Protokollvielfalt für ein Hochstmaß an Flexibilität
Die Module der G20 Serie von Pepperl+Fuchs stehen mit verschiedenen Protokollen wie AS-Interface und IO-Link, oder als eigenständige ZPA-Lösung zur Verfügung. So kann für jede Rollenförderanwendung die optimale Lösung gewählt werden.

Die passende Lösung für Ihre Fördertechnikanwendung
Mit Pepperl+Fuchs als Partner im Bereich industrieller Kommunikation erhalten Sie eine umfangreiche Komplettlösung für Fördersysteme. Neben den unterschiedlichen G20-Modulen zur Ansteuerung von DC-Motorrollen bieten wir Ihnen die passende Infrastruktur, die sich zum Aufbau flexibler und kosteneffizienter Förderlinien eignet.
Zusätzlich zum ständig wachsenden AS-Interface- und IO-Link-Portfolio arbeiten wir schon jetzt an weiteren Schnittstellen, die es Anlagenplanern zukünftig ermöglichen sollen, per Baukastenprinzip individuelle Lösungen für ihre Fördersysteme zu konfigurieren.
Unterstützte Motorrollenhersteller
- Interroll
- Itoh Denki
- Pulseroller
- Rulmeca
- Unidrive
- Winroller
Die von Ihnen verwendeten Motorrollen sind nicht aufgeführt? Sprechen Sie uns gerne an. Gemeinsam prüfen wir, ob wir ein Engineering für Ihr System durchführen und eine individuelle Lösung für Ihre Anwendung erstellen können.
Downloads
G20-ZPA-Modul
Erfahren Sie mehr über die G20-ZPA-Serie mit integrierter Logik.
Kontaktieren Sie uns
Sie suchen nach einer geeigneten Lösung für Ihre Rollenförderanwendung und möchten mehr über die verschiedenen Module der G20-Serie zur Ansteuerung von Motorrollen erfahren? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns eine Nachricht.