Wählen Sie Ihr Land

Global

Distanzsensor R1000 mit Pulse Ranging Technology für millimetergenaue Positionieraufgaben

R1000 Distanzsensor für die genaue Positionierung in Regalbediengeräten oder Lageranwendungen, Pepperl+Fuchs

In dynamischen Anwendungen wie bei der Distanzmessung und Positionierung in Regalbediengeräten oder Verfahrwagen ist eine hohe Messrate entscheidend. Der neue Distanzsensor R1000 mit Pulse Ranging Technology (PRT) eignet sich zur hochpräzisen Entfernungsmessung. Hierfür wurde die Dimension des Lichtflecks so gewählt, dass der Sensor mechanische Einflüsse wie Schwingungen und Stöße problemlos ausgleichen kann. Dank seines kompakten Gehäuses ist eine einfache Integration in Anwendungen mit beengten Einbauverhältnissen möglich. Das rote Senderlicht zur einfachen Ausrichtung des optoelektronischen Sensors sowie ein integriertes Display sorgen für eine anwenderfreundliche Inbetriebnahme und Diagnose.

Distanzsensor R1000, Pepperl+Fuchs

Hohe Präzision auch bei großen Distanzen

Der R1000 verfügt über eine Genauigkeit von < 1 mm über den gesamten Messbereich, die eine optimale Positionierung garantiert. Möglich macht das die zu Grunde liegende Pulse Ranging Technology (PRT). Sie gilt als die derzeit präziseste Methode zur Distanzmessung im industriellen Umfeld und überzeugt durch herausragende Messeigenschaften bei anspruchsvollen Anwendungen: PRT ermöglicht selbst über große Distanzen eine berührungslose Positionsbestimmung, so dass keine zusätzlichen Maßnahmen zur Feinpositionierung notwendig sind. Somit eignen sich die Geräte der R1000-Serie bestens für anspruchsvolle Anwendungen, die eine millimetergenaue Positionierung erfordern. Zudem ist der Sensor unempfindlich gegenüber Fremdlicht, Verschmutzung oder Staub, was Anwendern ein breites Einsatzspektrum eröffnet.

Justage-Vorrichtung für exakte Feinausrichtung

Der Distanzsensor R1000 ist mit einer optionalen Justage-Vorrichtung ausgestattet, die eine exakte Feinausrichtung ermöglicht. So sind auch bei großen Reichweiten hochpräzise Messwerte garantiert.

Distanzsensor R1000 mit Metallrahmen, Pepperl+Fuchs

Besonders platzsparend und robust

Mit Reichweiten bis 150 m und Geräte-Abmessungen von 55 x 116 x 81 mm lässt sich der Sensor mit einzigartiger Performance selbst in besonders kleine Maschinen oder in Hubanwendungen integrieren. Da der R1000 standardmäßig über Metallgewindebohrungen verfügt, kann die Montage bei kurzen Messabständen komplett ohne Zubehörteile erfolgen. Für Anwendungen mit großen Reichweiten ist eine optionale Justage-Vorrichtung erhältlich.

Basis des kompakten Gehäuses bildet ein robuster Metallrahmen, sodass sich die Serie auch für den Einsatz in raueren Umgebungen eignet. Dank Laserklasse 1 ist ein augensicherer Einsatz des Sensors ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen jederzeit gewährleistet.

Highlights des Distanzsensors R1000

  • Kompaktes und robustes Gehäuse zur Integration in anspruchsvollen, beengten Einbausituationen
  • Integrierte Metallgewindebohrungen zur Direktmontage bei kurzen Messabständen sowie optionale Justage-Vorrichtung bei großen Reichweiten
  • Pulse Ranging Technology zur hochpräzisen Entfernungsmessung und Positionierung
  • Unempfindlich gegenüber mechanischen Einflüssen, Fremdlicht, Verschmutzung oder Staub
  • Laserklasse 1 für augensicheren Einsatz