7.4.2021UHF-Schreib-/Lesegerät IUT-F190-B40 mit integrierter Industrial-Ethernet-Schnittstelle und REST API erweitert RFID-Portfolio von Pepperl+Fuchs

Mit der Vorstellung des UHF-RFID-Schreib-/Lesegeräts IUT-F190-B40 erweitert Pepperl+Fuchs sein umfangreiches Portfolio im Bereich Identifikationslösungen jetzt um einen neuen Vertreter mit integrierter Industrial-Ethernet-Schnittstelle und REST API. Das für mittlere Reichweiten ausgelegte IUT-F190-B40 lässt sich durch diese Schnittstelltechnologien besonders schnell und einfach in OT- und IT-Systeme integrieren und bietet somit eine attraktive Lösung für die Produktionssteuerung und -überwachung, Track-and-Trace-Applikationen sowie weitere Industrie-4.0-Anwendungen in der Fabrikautomation.
RFID mit REST API erlaubt einfache Integration in IT-Systeme
Während die weiteren RFID-Schreib-/Lesegeräte von Pepperl+Fuchs vornehmlich über die Auswerteeinheit IDENTControl mittels Funktionsbaustein in SPS-Anwendungen eingesetzt wurden, ermöglicht die REST API des IUT-F190-B40 zusätzlich eine einfache Integration in IT-Systeme. Hierüber kann das UHF-Schreib-/Lesegerät vollständig parametriert und bedient werden, wodurch die Notwendigkeit einer SPS-Programmierung entfällt. Dieser Zugewinn an Flexibilität erlaubt eine einfache Integration und die schnelle Anpassung an sich dynamisch verändernde Identifikationsaufgaben. Darüber hinaus kann auch das integrierte Web-Interface des IUT-F190-B40 für die Parametrierung und Inbetriebnahme genutzt werden.
Zusätzliche IOs für Triggersensoren oder Signalleuchten
Ergänzend zur Industrial-Ethernet-Schnittstelle und REST API verfügt das IUT-F190-B40 zudem über zwei Eingänge und einen Ausgang. Hiermit lassen sich zum Beispiel, ohne zusätzliche IO-Komponenten, direkt über das UHF-Schreib-/Lesegerät Lichtschranken anschließen, um den Lesevorgang bedarfsgerecht zu starten und stoppen oder eine Erkennung der Durchgangsrichtung realisieren. Über den Ausgang kann etwa eine Signalleuchte die Betriebsbereitschaft oder einen erfolgreichen Lesevorgang visualisieren.
Identifikationslösungen aus einer Hand
Zur Umsetzung derartiger Anwendungen bietet Pepperl+Fuchs als Marktführer ein breites Portfolio an Sensoren verschiedenster Wirkprinzipien, die nahtlos mit den IUT-F190-B40-RFID-Schreib-/Lesegeräte verzahnt werden können. Zudem steht zur Anbindung der RFID-Schreib-/Lesegeräte und Sensorik ein umfangreiches Programm an Kabeln und Steckverbindern aus eigener Fertigung zur Verfügung. Diverse Ausprägungen von Transpondertypen erlauben eine optimale Anpassung der jeweiligen Applikation. Anwender profitieren so von „One-Stop-Shopping“ und erhalten aufeinander abgestimmte Komponenten aus einer Hand.
Highlights des UHF-Schreib-/Lesegeräts IUT-F190-B40
- Direkte Integration in OT- und IT-Systeme via Industrial-Ethernet-Schnittstelle und REST API
- Flexibler Einsatz dank integrierter IOs (2 x Eingang, 1 x Ausgang)
- Kompaktes und robustes Gehäuse für den industriellen Einsatz – auch unter harten Umgebungsbedingungen
- Leistungsfähigstes UHF-Schreib-/Lesegerät für mittlere Reichweiten
- Multitag-Lesung von bis zu 40 Transpondern für erhöhte Produktivität
- Schreib-/Lesegeräte, Transponder, Sensoren und Verbindungstechnik aus einer Hand