Wählen Sie Ihr Land
RM-320P-* Remote Monitor - SchalttafeleinbauVisuNet FLX
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Große Anwendungsflexibilität durch identische Basiskomponenten, die je nach Bedarf konfiguriert werden können
- Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware)
- Industrie Panel PC: Schutzart IP66 in der Frontplatte und IP20 in der Rückseite
- Einfache Installation mit verfügbarem Montage-Kit
- Globale Zertifizierungen
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten RM-320P-*
Remote Monitor - Schalttafeleinbau |
Typ | Remote-Monitor |
Prozessor | Intel® Celeron™ 3965U | |
RAM | Konfigurierbare RAM-Optionen: Industrieller Temperaturbereich (Temperaturoption A): A: 1x 4 GB DDR4-2133 B: 1x 8 GB DDR4-2133 Erweiterter Temperaturbereich (Temperaturoption B): K: 1x 4 GB DDR4-2133 L: 1x 8 GB DDR4-2133 | |
Massenspeicher | Speicherschnittstelle: 1x M.2 2242/2280 M-Schlüssel, PCIe + SATA 3 Konfigurierbare Speicheroptionen: B: 64 GB M.2 SATA III, F134D 3D TLC, industrieller Temperaturbereich [Temperaturklasse A] L: 64 GB M.2 SATA III, F134D 3D TLC, erweiterter Temperaturbereich |
Eingangsstrom | max. 3 A, max. 60 W | ||||
Leistungsaufnahme | |||||
|
Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eingabemedien | ||||||||||||||||||||||||||
|
Schnittstellentyp | 1 x DisplayPort 1.2 (DP++) 1 x Mini DisplayPort 1.2 (DP++ mit Mono-Verriegelungsschraube) 1 x Audio-Ausgang 2 x USB Ex i-Anschlüsse, die für eigensichere Pepperl+Fuchs-Tastaturen vorbereitet sind 2 x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)-Anschlüsse 1 x USB 2.0-Anschluss 2 x LAN-Anschlüsse (RJ45, 10/100/1000 Mbps) 2 x RS232/422/485 (BIOS konfigurierbar) mit 5V/12V zur Versorgung von Peripheriegeräten (1 x DB9-Stecker + 1 x RJ45) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Explosionsschutz | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 x64) Optional: I: IGEL OS 11 (basierend auf Linux, ohne Lizenz) J: IGEL OS 12 (basierend auf Linux, ohne Lizenz) T: ThinManager Ready |
Betriebstemperatur | Temperaturklassen: A: 0 ... 45 °C (32 … 113 °F) B: -20 ... 55 °C (-4 … 131 °F) [mit erweitertem Temperatur-RAM/Speicher und optisch gebundener Displayeinheit] | |
Lagertemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78 | |
Klimatische Bedingungen | passive Kühlung, keine rotierenden Teile. | |
Einsatzhöhe | Betriebshöhe max. 2000 m | |
Schockfestigkeit | 18 Stöße 15 g, 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
Vibrationsfestigkeit | 10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm, 1g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 |
Schutzart | Vorderseite: IP66/Type 4X Rückseite: IP20 | |
Material | Frontblende: Edelstahl AISI304 (Glas, Silikondichtung) Rückseite: Lackiertes Aluminiumblech | |
Montage | Schalttafeleinbau (zusätzliche Montagesätze verfügbar) | |
Masse | 22GT, 22FC und 19SC: ca. 8 kg 15FC: 5,4 kg | |
Abmessungen | 22 Zoll: 567 mm x 358 mm x 68 mm 19 Zoll: 485,7 mm x 410,5 mm x 68 mm 15 Zoll: 434 mm x 283,4 mm x 67 mm Die Abmessungen für den Ausschnitt finden Sie im Handbuch für die VisuNet FLX-Schalttafelmontage. |
UL-Zulassung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ATEX-Zulassung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
IECEx-Zulassung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
CCC-Zulassung | |||||||||||||||||
|