Wählen Sie Ihr Land
PC-320S-*A-* Personal Computer - System mit GehäuseVisuNet FLX
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Vollständig modularer Aufbau, der eine einfache Migration einzelner Komponenten ermöglicht
- Große Anwendungsflexibilität durch identische Basiskomponenten, die je nach Bedarf konfiguriert werden können
- Intel Celeron der 7. Generation
- Globale Zertifizierungen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten PC-320S-*A-*
Personal Computer - System mit Gehäuse |
Typ | Personal Computer |
Prozessor | Intel® Celeron™ 3965U | |
RAM | 2x SO-DIMM-Steckplätze, unterstützt bis zu 32 GB DDR4-2133 (ein SO-DIMM-Steckplatz) Konfigurierbare RAM-Optionen: Industrieller Temperaturbereich (Temperaturoption A): A: 1x 4GB DDR4-2133 [Celeron] B: 1x 8GB DDR4-2133 C: 1x 16GB DDR4-2133 | |
Massenspeicher | Speicherschnittstelle: 1x M.2 2242/2280 M-Schlüssel, PCIe + SATA 3 Konfigurierbare Speicheroptionen: Industrieller Temperaturbereich (Temperaturoption A): A: 32 GB M.2 SATA 3 [Celeron] D: 256 GB M.2 NVMe 1.3 (PCIe 4x) E: 512 GB M.2 NVMe 1.3 (PCIe 4x) |
Leistungsaufnahme | ||||||||
|
Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eingabemedien | ||||||||||||||||||||||||||
|
Schnittstellentyp | 1 x DisplayPort 1.2 (DP++) 1 x Mini DisplayPort 1.2 (DP++ mit Mono-Verriegelungsschraube) 1 x Audio-Ausgang 2 x USB Ex i-Anschlüsse, die für eigensichere Pepperl+Fuchs-Tastaturen vorbereitet sind 2 x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)-Anschlüsse 1 x USB 2.0-Anschluss 2 x LAN-Anschlüsse (RJ45, 10/100/1000 Mbps) 2 x RS232/422/485 (BIOS konfigurierbar) mit 5V/12V zur Versorgung von Peripheriegeräten (1 x DB9-Stecker + 1 x RJ45) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Explosionsschutz | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 x64 |
Betriebstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78 | |
Klimatische Bedingungen | passive Kühlung, keine rotierenden Teile. | |
Einsatzhöhe | Betriebshöhe max. 2000 m | |
Schockfestigkeit | 18 Stöße 15 g, 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
Vibrationsfestigkeit | 10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm, 1g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 |
Schutzart | IP66/Type 4X | |
Material | Gehäuse: Edelstahl AISI304 (1.4301) Oberflächenbehandlung: Perlgestrahlt, typische Oberflächenrauigkeit 0,8 µm | |
Montage | System mit Gehäuse | |
Masse | ca. 16 kg ca. 18 kg mit AC-Netzteil | |
Abmessungen | 577 mm x 466 mm x 233 mm |
UL-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
ATEX-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
IECEx-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
CCC-Zulassung | |||||||||||
|