DMU3200-* Direktmonitor-Einheit
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Ermöglicht den direkten Anschluss des Displays an eine PC-Videoschnittstelle
- Bietet HDMI-, DVI- und VGA-Schnittstelle für hohe Konnektivitätsflexibilität
- Unterstützung für kapazitiven Touchscreen über USB-Schnittstelle
- Unterstützt Bildschirmauflösungen bis zu Full HD
- Robustes, lüfterloses Industriedesign mit -20 ... +55 °C Betriebstemperaturbereich
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN