Wählen Sie Ihr Land

Global

SFP-2 SFP-TransceiverFieldConnex®

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1000BASE-SX Gigabit-Ethernet Multimode-Glasfaser-SFP
  • Zugelassen für den Einsatz mit Ethernet-APL Field Switches in Zone 2
  • Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1
  • SFP-Multi-Source-Agreement konform
  • Ethernet-Verbindung bis zu 550 m
  • Duplex-LC-Steckverbinder

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SFP-2

SFP-Transceiver, 550 m, 1000BASE-SX, Gigabit-Ethernet Multimode-LWL
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2
Schnittstellentyp1000BASE-SX Gigabit Ethernet Glasfaser
AnschlussartDuplex-LC zu Duplex-LC
Übertragungsrate1,25 GBit/s
Lichtwellenleiter-Funktionalität
Wellenlänge850 nm
Kabeltyp50/125μm oder 62,5/125μm Multimode-LWL
Kabellängemax. 550 m
Steckertyp1 Duplex LC
Sendeleistung (optisch)-9,5 ... -4 dBm
Empfangsempfindlichkeit-18 ... 0 dBm
Leistungsübertragungsbilanz8,5 dBm
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326 , NE 21
EthernetIEEE 802.3z für 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Glasfaser
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
LasersicherheitEN 60825-1 AEL Class 1
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g 10 ... 150 Hz
GehäuseSFP Multi-Source-konform (MSA)
Masse17 g
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 20 ATEX 8572 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2015
IECEx-ZulassungIECEx TUR 21.0013X
Zugelassen fürEx ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.