Wählen Sie Ihr Land

Global

SR.T* Klemmenkästen und Verteiler Ex e / Ex i mit Drainagekanal, Edelstahl

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Montage in Class I, II, Division 2
  • Ex-eb-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
  • 16 Gehäusegrößen verfügbar
  • Dichtungskante mit Drainagekanal
  • Konfiguration der Klemmen, Kabeleingänge und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Konfiguration der Flanschplatten, Erdungsbolzen und Scharniere wie spezifiziert
  • Hohe Flexibilität durch vertikale oder horizontale Montageoptionen
  • Bis zu 4 Flanschplatten
  • Großes Zubehör-Portfolio erhältlich

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: USA - cETLus Intertek
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SR.T*

Klemmenkästen und Verteiler Ex e / Ex i mit Drainagekanal, Edelstahl
Betriebsspannung1100 V AC / DC max. für ATEX / IECEx
Betriebsstrom350 A max. , abhänging von Größe und Zertifizierung
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Sechskantschrauben A4 (V4A) , siehe Datentabelle
DeckeldichtungSilikon
SchutzartIP66 , Typ 4X
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Flanschplatte auf Stirnseite(n)optional
Klemmenbestückung
Anzahl Hutschienensiehe Datentabelle
KlemmentypStandard siehe PDF-Datenblatt, andere Klemmentypen optional
Klemmenanzahl pro Hutschienesiehe Datentabelle
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Flanschplatteoptional 3 mm oder 6 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
Finishgebürstet
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
StoßfestigkeitIK09, IK10
Abmessungensiehe Datentabelle
BefestigungSchrauben , optional Befestigungslaschen beigelegt
Erdunginterne/externe M6-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Gehäusekörper
Umgebungstemperatur-60 ... 65 °C (-76 ... 149 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 20 ATEX 3156X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder
Ex ia IIC T* Gb
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
T4/T130 °C @ Ta +60 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 20.0094X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3892X
ETL-Zulassung
ETL-ZertifikatIntertek 5003368 , Intertek 5022079
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class II, Division 2, Groups F, G
Class III
cETLusnach UL 1773 , UL 121201 , CSA C22.2, No. 40, 213
Umgebungstemperatur-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
ECAS-Zulassung23-08-81524/E23-08-083807
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/KA/104/5946 (P528900)
CCC-Zulassung2023122303116185
SchutzartEN60529 und UL 50 / UL 50E
StoßfestigkeitEN IEC 62262
CE-Kennzeichnung0102
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörMontageplatte
interner/externer M6-Edelstahl-Erdungsbolzen
Scharniere für Deckel Edelstahl AISI 316L
Flanschplatte 3 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
Flanschplatte 6 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt an unterer Flanschplatte
Vorreiberverschlüsse Edelstahl A4 (V4)
Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Vorrichtung zur Deckelverriegelung mittels Vorhängeschloss
Augenschrauben
Türgriffe