Wählen Sie Ihr Land

Global

ECA21IL-02A1A-B17BP:NN Seilzug-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Trommelgehäuse aus Aluminium
  • Faltenbalg mit Stahlspitze
  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • Auflösung: 13 Bit Singleturn, 12 Bit Mutliturn
PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ECA21IL-02A1A-B17BP:NN

Seilzug-Drehgeber mit PROFINET-IO-Schnittstelle
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypSeilzug-Drehgeber mit PROFINET-IO-Schnittstelle
Messlänge2000 mm
Bauform80 mm
AuflösungSeilzug:
Bauform 80 mm: 0,024 mm
Drehgeber:
25 Bit (13 Bit/Umdrehung)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≥ 350 mA
LeistungsaufnahmeP0ca. 4 W
Bereitschaftsverzugtv< 250 ms
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)parametrierbar,
cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypPROFINET IO
Auflösung
Singleturn13 Bit
Multiturn12 Bit
Gesamtauflösung25 Bit
Übertragungsratemax. 100 MBit/s
Zykluszeit≥ 1 ms
GerätesteckerEthernet: 2 Buchsen M12 x 1, 4-polig, D-kodiert
Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 4-polig, A-kodiert
Schutzartgemäß DIN EN 60529
AnschlusseiteDrehgeber: IP65
Seilzug: IP64
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Messseildurchmesser0,55 mm
Trommelumfang230 mm
Abzugsgeschwindigkeit4 m/s
Federrückzugskraft8 ... 14 N
Material
GehäuseAluminium, beschichtet
SeilzugAluminium, eloxiert
FlanschAluminium, eloxiert
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Masse1400 g
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen