Wählen Sie Ihr Land

Global

OHV10-F228-R2 Handlesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Alle gebräuchlichen 1-D- und 2-D-Codes können gelesen werden
  • Lesung auf reflektierende Oberflächen
  • Akustisches, taktiles und visuelles Benutzerfeedback
  • Schutzart IP54
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OHV10-F228-R2

Handlesegerät für alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Lesbare Codes1-D-Codes: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN, BC412
Gestapelte 1-D-Codes: Codablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417
2-D-Codes: Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular, Grid Matrix, Han Xin, Maxicode, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1
Post-Codes: Australian Post, Canada Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Post-Net, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Leseabstand40 ... 310 mm abhängig von der Codeart
Lesefeldmax. 190 mm x 290 mm
Modulgrößemin. 0,2 mm
Fremdlichtgrenze96890 Lux
ObjektgeschwindigkeitStillstand
Bildaufnehmer
TypCMOS
Pixelanzahl1280 x 960
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , manuell getriggert
FunktionsanzeigeLED grün: Datenträger gelesen
Versorgungüber Kabel
PhysikalischUSB 2.0 , RS-232    
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 55024:2010
StöraussendungEN 55032:2012+AC:2013
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schock- und StoßfestigkeitBesteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m / 6 ft
SchutzartIP54
AnschlussSystemstecker für Anschlusskabel
Material
GehäuseKunststoff
Masse110 g
Abmessungen70 mm x 50 mm x 140 mm (L x B x H)
Höhe140 mm
Breite50 mm
Länge70 mm
LieferumfangHandlesegerät