Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-HH50-BAT Lithium-Ionen-Akku

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-HH50-BAT

Ersatz-Akku für IC-HH51 und IC-HH52
AkkutypLi-Ionen-Akku: 3,8 V; 6000 mAh
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 55032
EN 55035
Elektromagnetische Verträglichkeit
SicherheitIEC 62133-2
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 35 °C (-4 ... 95 °F) (max. 6 Monate)
Ladetemperatur5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
Material
GehäuseKunststoff ABS
Masseca. 110 g
Abmessungen
Höhe19 mm
Breite62,3 mm
Länge79,5 mm