Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-HH50-CHARGER Dockingstation

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-HH50-CHARGER

Dockingstation für IC-HH51 und IC-HH52
LED rot/grünPower: grün/aus
Charge: grün/rot
Connect: grün/aus
Eingangsspannung100 V AC ... 240 V AC
47 ... 63 Hz
Eingangsstrommax. 1 A
Ausgangsstrom2,4 A
Ausgangsspannung15 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 301489-1
EN 55032
EN 55035
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
CE-KonformitätCE
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussEthernet: RJ-45
USB 2.0 (Typ A)
Material
GehäuseAluminium / ABS
Masseca. 557 g
Abmessungen
Höhe82 mm
Breite200 mm
Länge138 mm