Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS5000-F227-C-I Vision-Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lesung aller gängigen 1-D- und 2-D-Codes
  • Lesung von DPM-Codes
  • Multi-Code-Lesung
  • Ausgabestringformatierung
  • Code-Qualitätsausgabe
  • 32 Jobs on-board speicherbar
  • Offline-Parametrierung
  • 5,2 Megapixel Auflösung
  • Auswechselbares Objektiv (C-Mount)
  • Mechanische Fokuseinstellung

Mehr anzeigen

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS5000-F227-C-I

Vision-Sensor für 1-D und 2-D-Codelesung;
Auflösung: 2560 x 2048 Pixel;
Lichtquelle: externe Beleuchtung;
Objektiv: C-Mount-Anschluss
Erfassungsbereich1-D-Barcode: 451 mm x 361 mm bei min. Strichbreite von 0,3 mm (Leseabstand ist Objektivabhängig)
2-D-Barcode: 333 mm x 267 mm bei min. Modulgröße von 0,3 mm (Leseabstand ist Objektivabhängig)
1-D-Barcode: 752 mm x 602 mm bei min. Strichbreite von 0,5 mm (Leseabstand ist Objektivabhängig)
2-D-Barcode: 556 mm x 445 mm bei min. Modulgröße von 0,5 mm (Leseabstand ist Objektivabhängig)
LichtquelleExterne Beleuchtung
Bildausschnittabhängig vom Arbeitsabstand
Lesbare Codes1-D-Codes: Code 128, Code 39, Int 2 of 5, Codabar, UPC-A/E, EAN-8/13, Code 11, Code 32, Plessey, MSI Plessey, Telepen, BC 412, Pharmacode, DataBar, Postcode, Trioptic

2-D-Codes: Data Matrix, QR-Code, Micro QR-Code, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Han Xin Code, Maxi Code, Grid Matrix, Dotcode
Triggermodusfreilaufend oder extern getriggert
Schärfentiefe± 5 % des Arbeitsabstands
Auswertefrequenz25 Hz
Objektgeschwindigkeitmax. 4 m/s
Auflösung2560 x 2048 Pixel
Bildsensor1" CMOS monochrom
Global Shutter
5 µm Pixelgröße
ParametrierungParametrierung über PC-Oberfläche VCT-Tool
Auswerteverfahren
Identifizierung und Verifizierung1-D- und 2-D-Codes
LED 1Blau an: Sensor hochgefahren, nicht eingerichtet
Grün an: Job geladen, bereit zur Ausführung
Grün blinkend: Job geladen und wird ausgeführt, Erfassung läuft
Rot an: Sensorfehler
LED 2Blau blinkend: Hochfahren (Dauer etwa 20 Sekunden)
Grün an: Messung bestanden (Pass)
Blau an: Messung grenzwertig (Recycle)
Rot an: Messung nicht bestanden (Fail)
LED 3Blau an: Warmreset oder Neustart
Rot/Grün/Gelb an: Netzwerkaktivität
BetriebsspannungUB21 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0300 mA
SchnittstellentypEthernet
ProtokollPROFINET IO
TCP/IP
EtherNet/IP
Übertragungsrate1 GBit/s
SchnittstellentypRS-232 , seriell
Übertragungsrate115,2 kBit/s
Eingangstypoptisch entkoppelt Eingänge
EingangsspannungLogisch Low (OFF): 0 ... 3 V
Logisch High (ON): 11 ... 30 V
Schaltschwelle: 12 V
SteuereingangBildaufnahme-Trigger + 2 universell einsetzbare Eingänge
2 Eingänge können für die Umschaltung des Jobs verwendet werden
Eingangsstrom8 mA ( typisch )
Interne Schutzbeschaltung3 kΩ / 4000 V ( rms )
SchaltverzögerungAnschaltzeit (ON): 20 µs
Abschaltzeit (OFF): 10 µs
Bildaufnahme-Trigger: 62 µs (bis zum Auslösen der Bildaufnahme)
Ausgangstyp3 Universalausgänge , frei programmierbar , optisch entkoppelt
Schaltspannungmax. 30 V
Schaltstrommax. 100 mA je Ausgang
SchaltverzögerungAnschaltzeit (ON): 400 µs
Abschaltzeit (OFF): 80 µs
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP67 (mit montierter Objektiv-Schutzhaube)
AnschlussM12-Buchse 5-polig ; M12-Buchse 8-polig X-kodiert ; M12-Buchse 12-polig
Material
GehäuseAluminium, eloxiert , Kunststoff
MontageBefestigungswinkel
Masseca. 200 g
ObjektivanschlussC-Mount-Anschluss für externes Objektiv mit verschiedenen Brennweiten
Abmessungen
Höhe48 mm
Breite66 mm
Länge83 mm