Wählen Sie Ihr Land
NBN30-U1K-N0 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 30 mm nicht bündig
- NAMUR-Ausgang
- Verpolschutz
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
DatenblattKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten NBN30-U1K-N0
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | sn | 30 mm |
Einbau | nicht bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 24,3 mm |
Realschaltabstand | sr | 27 ... 33 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,42 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,79 | |
Ausgangsart | 2-Draht |
Nennspannung | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
Schaltfrequenz | f | 0 ... 150 Hz | ||||||
Hysterese | H | 1 ... 15 % typ. 5 % | ||||||
Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||
Kurzschlussschutz | ja | |||||||
Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
MTTFd | 1660 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normenkonformität | |||||||||||
|
IECEx-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ATEX-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |||||||||||||
| ||||||||||||||
CCC-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NEPSI-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
CML-Zulassung | auf Anfrage | |||||||||||||
ANZEx | 19.3001X | |||||||||||||
Schiffsbau-Zulassung | DNVGL TAA00001A5 |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Anschlussart | Schraubklemmen | ||||||||||
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 9,1 mm , maximale Einschraubtiefe 9,1 mm | ||||||||||
Gehäusematerial | PA | ||||||||||
Stirnfläche | PA | ||||||||||
Schutzart | IP66 / IP68 / IP69K | ||||||||||
Masse | 225 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |