Wählen Sie Ihr Land
DPU3200-22GT-304A-V1-N0 Display-Einheit
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen
- Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen
- Einfache Reinigung dank optimiertem Design
- Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologie


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten DPU3200-22GT-304A-V1-N0
Display-Einheit |
Leistungsaufnahme | typisch 22 W |
Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eingabemedien | ||||||||||||||||||||||||||
|
Schnittstellentyp | USB-Touchscreen-Signal, LVDS-Videosignal und Inverter-LCD-Hintergrundbeleuchtungspins für den Anschluss der VisuNet FLX-Recheneinheit |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Betriebstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78 | |
Schockfestigkeit | 18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
Vibrationsfestigkeit | 10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 |
Schutzart | Vorderseite: IP66 Rückseite: IP20 (bei Montage an die Computereinheit von Pepperl+Fuchs) | ||||
Material | Frontblende: Edelstahl AISI304 (Glas, Silikondichtung) Rückseite: Lackiertes Aluminiumblech | ||||
| |||||
Masse | ca. 6 kg | ||||
Abmessungen | 567 mm x 358 mm x 23,5 mm | ||||
Durchbruchmaße | 535 mm x 333,5 mm +/- 1 mm |
Zertifikat | Siehe Dokumentation zum VisuNet FLX System und VisuNet FLX Panel. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.