Wählen Sie Ihr Land

Global

DPU3200-22FC-304A-V1-N0 Display-Einheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen
  • Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen
  • Einfache Reinigung dank optimiertem Design
  • Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologie
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DPU3200-22FC-304A-V1-N0

Display-Einheit
Leistungsaufnahmetypisch 28 W
Display
TypLC-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmgröße54,61 cm (21,5 Zoll)
Auflösung1920x1080 (Full HD) , Bildformat 16:9
Farbtiefe24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrastverhältnis5000:1 (typisch)
Helligkeit300 cd/m2
Betrachtungswinkel178° in alle Richtungen
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 Std. typische Halbwertszeit , bei 20 °C (68 °F)
Eingabemedien
Touchscreen10-Finger-Multitouch, handschuhfreundlich
Kapazitive Berührung, Optical Bonding
SchnittstellentypUSB-Touchscreen-Signal, LVDS-Videosignal und Inverter-LCD-Hintergrundbeleuchtungspins für den Anschluss der VisuNet FLX-Recheneinheit
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUDIN EN 55035:2018-04
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Betriebstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
SchutzartVorderseite: IP66
Rückseite: IP20
(bei Montage an die Computereinheit von Pepperl+Fuchs)
MaterialFrontblende: Edelstahl AISI304 (Glas, Silikondichtung)
Rückseite: Lackiertes Aluminiumblech
OberflächeFront: Glas (optional mit Edelstahlfrontrahmen)
Masseca. 6 kg
Abmessungen567 mm x 358 mm x 23,5 mm
Durchbruchmaße535 mm x 333,5 mm +/- 1 mm
ZertifikatSiehe Dokumentation zum VisuNet FLX System und VisuNet FLX Panel.