Wählen Sie Ihr Land

Global

K23-SSI/USB/25B-C Messumformer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Multifunktionsgerät mit Betriebsarten für Inkremental-Drehgeber, SSI-Absolutwert-Drehgeber oder Drehgeber mit Start-Stopp-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum Konfigurieren und Auslesen
  • Extrem kurze Wandlungszeiten
  • Anwenderdefinierbare, nicht-lineare Kennline mit 24 Stützpunkten
  • Hilfsspannungsausgang 5 VDC und 24 VDC für Drehgeber-Versorgung

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten K23-SSI/USB/25B-C

Messumformer SSI/Parallel
MTBF56,4 a (Dauerbetrieb bei 60 °C)
LED grünStatusanzeige
AbsicherungExtern: T 0,5 A
Verpolungsschutz
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
BetriebsstromIBca. 30 mA (unbelastet)
VersorgungDrehgeber: 5 VDC und 24 VDC (ca. 1 V kleiner als UB)
max. 250 mA
SchnittstellentypMini-USB
Übertragungsrate115200 Baud
Datenflusssteuerung8none1
Anschluss fürClock, /Clock, Data, /Data
SchnittstellentypSSI
Führender oder geführter Betrieb
Frequenzbereichmax. 1 MHz
Laststrommax. 3 mA / Ri > 10 kΩ / 10 pF
Auflösung10 ... 32 Bit
DatenformatBinär- oder Gray-Code
SchnittstellentypStart/Stop
RS422-Eingang: 1 x (Start_Stop, /Start_Stop); 1x (ext. Init_In, ext. /Init_In)
RS422-Ausgang: 1 x (Init_Out, /Init_Out)
AuflösungAbhängig von Wellenleitergeschwindigkeit des Gebers
FrequenzPulsbreite Init-Pulse: 1...9 µs (einstellbar)
Frequenz Init-Pulse: 62,5 ... 5000 Hz (einstellbar)
Taktfrequenz Zeitmessung: 48 MHz
EingangstypInkremental
EingangsformatRS422, TTL, HTL differenziell, HTL PNP oder HTL NPN
AnschlussSpuren: A, /A, B, /B
EingangsfrequenzRS422: max. 1 MHz (RS422-Differenzsignal > 0,5 V)
HTL differenziell: max. 500 kHz (HTL-Differenzsignal > 2 V)
TTL/HTL (PNP/NPN): max. 250 kHz
Laststrommax. 6 mA/Ri > 5 kΩ/10 pF
Eingangstyp3 x Kontrolleingang
EingangsformatHTL, PNP (low: 0…3 V, high: 9…30 V)
Eingangsfrequenzmax. 10 kHz
Laststrommax. 2 mA/Ri > 15 kΩ/470 pF
Anzahl/TypParallel
Signalpush/pull
AusgangsstromGray-Code, Binär-Code, BCD-Code
Auflösung25 Bit
Kontaktbelastungmax. 35 V an COM+ (Kurzschlussfestigkeit bis 27 V)
max. 20 kA bei 24 V (Ri = 600 Ω)
Abtastzeit0,001 s … 9,999 s (einstellbar)
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) (nicht kondensierend)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
1,5 mm², AWG 16
Sub-D-Buchse, 25-polig
Material
GehäuseKunststoff
Montageauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Masseca. 100 g
Abmessungen
Höhe102 mm
Breite23 mm
Tiefe102 mm