Wählen Sie Ihr Land

Global

IPC03-10 10pcs RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batterieloser Datenträger
  • 32 Bit Fixcode
  • 928 Bit Speicher frei verfügbar
  • Bündig in Metall einbaubar
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPC03-10 10pcs

Datenträger
Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Chip TypEM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit10 Jahre bei 55 °C (131 °F)
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
Material
GehäusePBT
Vergussmasse/HärterPU
Montage
In Metallja
Auf Metallja
In Luftja
Masse1 g
Abmessungen
Höhe4,5 mm
Durchmesser10 mm
Durchmessertoleranz- 0,13 mm
BauformZylindrisch
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück