Wählen Sie Ihr Land
VLE350-F280-B12-1100 Laserlichtschnitt-Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Höhenprofilausgabe
- Flächenbildausgabe
- Auflösung 1280 x 960 Pixel
- intelligente Belichtungsregelung
- Laserklasse 1, augensicher
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten VLE350-F280-B12-1100
Laserlichtschnitt-Sensor für den Profilvergleich; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Messbereich: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scanrate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP-Schnittstelle |
Messbereich | X = 40 ... 160 mm ; Z = 60 ... 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Lichtsender | Laserdiode | ||||||||||||||||||||||||||||
Lichtart | Laser rot + Integrierter LED-Blitz rot 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Laserkenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Scanrate | 30 s-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | X>0,075 mm; Z>0,1 mm bei 60 mm Abstand X>0,12 mm; Z>0,6 mm bei 200 mm Abstand X>0,25 mm; Z>1,3 mm bei 350 mm Abstand |
Bildaufnehmer | |||||
|
MTTFd | 20 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Betriebsanzeige | LED grün | |
Diagnoseanzeige | LED gelb / rot | |
Funktionsanzeige | Trigger: LED gelb | |
Bedienelemente | 2 Taster |
Betriebsspannung | UB | 24 V ± 20 % , PELV |
Leerlaufstrom | I0 | max. 250 mA |
Leistungsaufnahme | P0 | max. 6 W , Ausgänge ohne Last |
Schnittstellentyp | Ethernet | |
Protokoll | TCP/IP | |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Eingangsspannung | 24 V | |
Anzahl/Typ | Externe Triggerung | |
Schaltschwelle | low: < 2,5 V, high: > 8 V |
Normenkonformität | |||||||||||||||||
|
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Zulassungen | CE |
Betriebstemperatur | -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) , (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Schutzart | IP67 | ||||||||||
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 8-polig ( Versorgung + Ein-/Ausgänge ) + M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) ; 90° drehbar ; Erdung : Erdungsclip | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | ca. 125 g | ||||||||||
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | max. 2 Nm | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|
Hinweis | Sicherheitshinweis: - Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung - Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal - Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.