Wählen Sie Ihr Land

Global

VTE7500-F400-B12-A1500 3-D-Time-of-Flight-SensorSmartRunner Explorer 3-D

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auflösung 640 x 480 Pixel
  • Gigabit-Ethernet (GigE) Schnittstelle
  • Einfache und schnelle Montage
  • Intuitive und anwenderfreundliche Bediensoftware ViSolution
  • Robustes Metallgehäuse
  • C#-API
  • DuraBeam-Technologie

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VTE7500-F400-B12-A1500

Der 3-D-Time-of-Flight-Sensor basiert auf dem Prinzip der Laufzeitmessung von Infrarotlicht. Damit können 3-D-Rohdaten von Objekten in einem Bereich von 400 bis 7500 mm mit einer Bildauflösung von 0,3 MP und einer Framerate von 30 fps erfasst werden. Der Sensor verfügt über eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, eine intuitive Bediensoftware, eine robuste Metallgehäuse und eine API-Schnittstelle. Der Sensor eignet sich vor allem für dynamische Anwendungen mit größerem Messbereich.
Reichweitemax. 7500 mm
min. 400 mm
LichtsenderOberflächenemitter (VCSEL)
LichtartInfrarot
Laserkenndaten
Laserklasse1
Wellenlänge940 nm
Objektgeschwindigkeitmax. 1 m/s
Objektreflektivität> 18 %
Bildausschnittabhängig vom Arbeitsabstand
Öffnungswinkel47 ° x 35 °
Bildaufnehmer
Pixelanzahl640 x 480 Pixel
Shutter4 - Phasen Global Shutter
Framerate30 fps
Bildauflösung0,3 MP
MTTFd20 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Betriebsanzeige4 LEDs (OUT 1, OUT 2, BUS, PWR)
BetriebsspannungUB24 V ± 20 % , PELV
LeerlaufstromI0max. 450 mA
LeistungsaufnahmeP0max. 13 W , Ausgänge ohne Last
SchnittstellentypEthernet TCP/IP
Übertragungsrate1 GBit/s
Steuereingang1 Digitaleingang und Externer Trigger
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
SchutzartEN 60529
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27:2009
LaserklasseIEC 60825-1:2014
MessprinzipTime-of-Flight
Applikation3-D-Rohdaten
CE-KonformitätCE
UKCA-KonformitätUKCA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) ,   (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Relative Luftfeuchtigkeit< 99 % , nicht kondensierend
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussM12-Stecker, 8-polig , A-kodiert
M12-Buchse 8-polig , X-kodiert
Material
GehäuseMetall
LichtaustrittKunststoffscheibe
MontageM5 Schrauben
Masseca. 800 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 2 Nm
Abmessungen
Höhe180 mm
Breite56 mm
Tiefe67,5 mm
HinweisUNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN ,
LASERSTRAHLUNG IN DER NÄHE DER BLENDE KANN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN