BTC12N-* Industrieller Box Thin Client
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Box Thin Client für Industrieanwendungen im 24/7-Betrieb
- Langfristige Unterstützung inklusive Produktverfügbarkeit von über 5 Jahren
- Unterstützt moderne Ultra-HD-Setups (4K) mit 60 Hz
- Kompakte Standfläche
- Option für Class I/Div 2 explosionsgefährdete Standorte
- Option für ACP ThinManager "Ready"
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN