Wählen Sie Ihr Land

Global

ECA21IL-02A4A-B16AN:OE1212 Seilzug-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Trommelgehäuse aus Aluminium
  • Umlenkrolle für Messseilführung
  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • Auflösung: 12 Bit Singleturn, 12 Bit Mutliturn
CANopen® interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ECA21IL-02A4A-B16AN:OE1212

Seilzug-Drehgeber mit CANopen-Schnittstelle
Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypIndustrial Line mit CANopen-Schnittstelle
Messlänge2000 mm
Bauform80 mm
AuflösungSeilzug:
Bauform 80 mm: 0,049 mm
Drehgeber:
24 Bit (12 Bit/Umdrehung)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≥ 350 mA
SchnittstellentypCANopen
Auflösung
Singleturn12 Bit
Multiturn12 Bit
Gesamtauflösung24 Bit
Übertragungsratemax. 1 MBit/s
NormenkonformitätKommunikationsprofil: DS 301
Geräteprofile: DS 406 und DS 417 , programmierbar nach Class 2
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig , A-kodiert
Schutzartgemäß DIN EN 60529
AnschlusseiteDrehgeber: IP65
Seilzug: IP64
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Messseildurchmesser0,54 mm
Trommelumfang200 mm
Abzugsgeschwindigkeit4 m/s
Federrückzugskraft8 ... 14 N
Material
GehäuseAluminium, beschichtet
SeilzugAluminium, eloxiert
FlanschAluminium, eloxiert
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Masse1900 g
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen