Wählen Sie Ihr Land

Global

OHV210-CHARGER-B15 Ladeschale für OHV210 mit integriertem Bluetooth-Modem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Anbindung durch Quick-Connect Code
  • Verwendung als Stationärer Codeleser möglich
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OHV210-CHARGER-B15

Ladeschale für OHV210 mit integriertem Bluetooth-Modem
BetriebsanzeigeLED grün: Versorgung
FunktionsanzeigeLED blau: Bluetooth-Verbindung
SchalterBluetooth
Tasten1 Taste
BetriebsspannungUB5 V DC
BetriebsstromIBmax. 1 A
PhysikalischBluetooth (Klasse II) , Mini-USB
Sendefrequenz2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Sendeleistung0,002 W
Ausgangsstrommax. 555 mA
Ausgangsspannung4,2 V DC
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
FunkspektrumETSI EN 300328:V1.8.1
NormenEN 50581:2012
FCC-ZulassungFCC-ID: X8WBT840
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
AnschlussSpannungsversorgung: Hohlsteckerbuchse 5,5 mm
Schnittstelle : Mini-USB
Masse97 g
Abmessungen79 mm x 79 mm x 48 mm (L x B x H)
Höhe48 mm
Breite79 mm
Länge79 mm
LieferumfangLadeschale + Adapterkabel, USB auf Mini-USB