Wählen Sie Ihr Land

Global

ICA-IIOT-KIT3G-IO Industrielle Kommunikation

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erleben Sie die Vorteile von IO-Link
  • Erfahren Sie, wie einfach es ist, IO-Link-Daten in Ihre I4.0-Strategie zu integrieren
  • Kurzanleitung für grundlegende Konnektivität mit dem IO-Link-Master
  • Detaillierte Anweisungen für die MQTT- und OPC UA-Konnektivität
  • PROFINET-Schnittstelle

Mehr anzeigen

OPC UA interface
MQTT interface
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Funktion ICA-IIOT-KIT3G-IO

Lernen Sie mit diesem IIoT-Starter-Kit und unseren einfach zu bedienenden IO-Link-Mastern, wie Sie Sensordaten visualisieren und analysieren können.

Jedes Kit enthält die folgenden Komponenten, um Ihnen einen einfachen Start zu ermöglichen:

  • Ein IO-Link-Master mit 8 Eingängen/Ausgängen

  • Eine Hochfrequenz RFID-R/W Station mit IO-Link

  • 3 IO-Link-Sensoren

  • Alle erforderlichen Kabel für die Komponenten, inklusive einem Ethernet-Buskabel und einer Kabeldose

  • Ein nicht adminstrierbarer Ethernet Switch mit 5 RJ45 Ports und Alarm-Port

  • 2 RFID Transponder

  • Eine Pepperl+Fuchs PS1000 Stromversorgung (100 VAC ... 240 VAC Weitbereichseingang; Ausgang 24 VDC, 5 A, 120 W)

Das Kit enthält eine Liste mit Protokolldetails sowie eine Kurzanleitung, die den Anwender durch die Inbetriebnahme des Systems und die IO-Link-Master-Konfigurationen führt.