Wählen Sie Ihr Land

Global

USIS-F264-IU3E5-V19 USi-industry-Auswerteeinheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auswerteeinheit für Ultraschallwandler mit elliptischen Schallfeld
  • Objekterkennung im Nahbereich
  • Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung
  • Einstellbare Schallkeule
  • Temperaturkompensation
  • Parametrierbarer Eingang, z. B. zur Umschaltung zweier Parametersätze

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten USIS-F264-IU3E5-V19

Auswerteeinheit für das Ultraschallsensorsystem USi-industry mit Analog- und Schaltausgängen (Einzelgerät/Sekundärgerät)
TypUSi-industry-Auswerteeinheit
Erfassungsbereich10 ... 2500 mm
Werkseinstellung: 2000 mm
Einstellbereich150 ... 2500 mm
Blindzone0 ... 10 mm
Objektgrößetyp. ∅ 10 mm
Wandlerfrequenzca. 103 kHz
Ansprechverzug10 ... 20000 ms
Werkseinstellung: 150 ms
Sensorzykluszeit10 ... 200 ms
Werkseinstellung: 50 ms
Auflösung1 mm
Objektgeschwindigkeitaxial (max.): typ. 2 m/s (bis 2,5 m/s)
Reproduzierbarkeit± 0,1 % des Endwertes
Temperatureinflussautomatische oder manuelle Temperaturkompensation möglich ,
ohne Temperaturkompensation: 0,17 %/K
LED grünVersorgungsspannung/Gerätestatus
LED gelbZustände der Ausgänge
TasterTeach In
BetriebsspannungUB9 ... 30 V DC


LeerlaufstromI0≤ 160 mA
LeistungsaufnahmeP0< 2,5 W
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchnittstellentypUSB 2.0
Eingangstyp2 Eingänge für Ultraschallwandler
1 Digitaleingang
BezeichnungOUT 1.1
Ausgangstyp1 Analogausgang 4 ... 20 mA oder 1 Analogausgang 0 ... 10 V
Kennlinienabweichung± 1 % des Endwertes
LastwiderstandStromausgang: ≤ 500 Ω
Spannungsausgang: ≥ 1000 Ω
BezeichnungOUT 1.2
AusgangstypSchaltausgang: PNP
Schließer/Öffner (NO/NC) parametrierbar
Spannungsfall≤ 2,5 V
Schaltfrequenz0,05 Hz ... 100 Hz
Reststrom≤ 100 µA
Schaltspannungmax. UB
Schaltstrom100 mA
BezeichnungOUT 2.1
AusgangstypSchaltausgang: PNP
Schließer/Öffner (NO/NC) parametrierbar
Spannungsfall≤ 2,5 V
Schaltfrequenz0,05 Hz ... 100 Hz
Reststrom≤ 100 µA
Schaltspannungmax. UB
Schaltstrom100 mA
BezeichnungOUT 2.2
AusgangstypSchaltausgang: PNP
Schließer/Öffner (NO/NC) parametrierbar
Spannungsfall≤ 2,5 V
Schaltfrequenz0,05 Hz ... 100 Hz
Reststrom≤ 100 µA
Schaltspannungmax. UB
Schaltstrom100 mA
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
EN 55011:2016-04
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
SchutzartIP65
Anschlussfür Versorgungsspannung und Ausgänge: Gerätestecker M12, 8-polig, Anschlussleitung max. 30 m
für Ultraschallwandler: jeweils Buchse M8, 3-polig
für Parametrierung: Buchse Mini USB
Material
GehäuseAluminium-Druckguss
Masse250 g
Abmessungen
Höhe35 mm
Breite77 mm
Länge98 mm