Wählen Sie Ihr Land

Global

F.FS*.G20.B24.E.*.***.***.**** Ethernet-APL Rail Field Switch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit Ethernet-APL Rail Field Switch
  • Spur-Ausgänge eigensicher für Zone 0,1 oder 2
  • Anzahl der Spur-Ausgänge wählbar
  • Zertifizierte Gehäuselösung
  • Montage in Zone 2 und Zone 22
  • Konfiguration der Spleißkassetten, Kabeleinführungen und weiteren Komponenten wie spezifiziert

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
PROFIBUS interface
Ethernet-APL interface
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F.FS*.G20.B24.E.*.***.***.****

Ethernet-APL Feldverteiler-Gehäuselösung, glasfaserverstärktes Polyester mit eigensicheren Spur-Ports
Ausführung / MontageAußeninstallation
Installierte KomponentenEthernet-APL Rail Field Switch ARS1*-B2-I**-** , Für technische Daten zur installierten Komponente siehe Datenblätter.
Unterstützter FeldbusPROFIBUS PA (optional)
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungstemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
Schlagfestigkeit7J
GehäusedeckelScharniertür mit unverlierbaren Befestigungsschrauben
SchutzartIP66
KabeleingangOptionen zu Kabeleinführungen und Blindstopfen siehe separate Tabelle
Material
GehäusePolyester , schlagfest, glasfaserverstärkt
Oberflächeschwarz (RAL 9005)
Oberflächenwiderstand< 109 Ω
Wasseraufnahme< 6 %
DichtungSilikon , einteilig
MaterialstärkeGehäusekörper, Gehäusedeckel, Montageplatte: 1,5 mm
Abmessungen(B x H x T)
599 x 479 x 242 mm
BefestigungDurchgangsbohrung Ø 7 mm
ErdungErdungsbolzen M6 , Messing, vernickelt
ZertifikatPTB 17 ATEX 1011 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1) G Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II 3(1)D Ex tc [ia Da] IIIC T135°C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-1:2014+AC:2018 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2015+Cor.2018 , EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx PTB 07.0036 X , Zone 1 , passende Junction Box auf Anfrage
IECEx PTB 09.0016 X , Zone 2 , passende Junction Box auf Anfrage
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.