Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9***-T**-B-***-**-*-Y* Ethernet-APL Rail Field Switch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Edelstahl Schnittstellen-Gehäuse mit Remote I/O und Ethernet-APL Rail Field Switch
  • Spur-Ausgänge eigensicher für Zone 0,1 oder 2
  • Anzahl der Spur-Ausgänge wählbar
  • Zertifizierte Gehäuselösung
  • Montage in Zone 2 und Zone 22
  • Konfiguration der Spleißkassetten, Kabeleinführungen und weiteren Komponenten wie spezifiziert

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
PROFINET interface
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Ethernet-APL interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB9***-T**-B-***-**-*-Y*

Ethernet-APL Feldverteiler-Gehäuselösung mit Remote I/O, gebürstetes Edelstahl mit eigensicheren Spur-Ports
Ausführung / MontageAußeninstallation
Installierte KomponentenEthernet-APL Rail Field Switch ARS1*-B2-I**-** , Für technische Daten zur installierten Komponente siehe Datenblätter.
Unterstützter FeldbusPROFIBUS PA (optional)
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungstemperatur-40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
Schlagfestigkeit7J
GehäusedeckelScharniertür mit unverlierbaren Befestigungsschrauben
SchutzartIP66
KabeleingangOptionen zu Kabeleinführungen und Blindstopfen siehe separate Tabelle
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Oberflächegebürstet
DichtungSilikon, feuerfest, einteilig, geschäumt
MaterialstärkeGehäusekörper, Gehäusedeckel, Montageplatte: 1,5 mm
Abmessungen(B x H x T)
600 x 600 x 260 mm
BefestigungDurchgangsbohrung Ø 7 mm
ErdungErdungsbolzen M6 , Messing, vernickelt
EU-Baumusterprüfbescheinigung
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1/2)G Ex eb nA [ia Ga/ib Gb/ic] IIC T4 Gc
[exsign] II 3(1/2)D Ex tb [ia Da/ib Db/ic] IIIC T130°C Dc
ZertifikatPF 16 CERT 1267 X
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.