Wählen Sie Ihr Land

Global

FP-LB-I Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Modul für Feldmontage
  • Gewinde PG13,5
  • Edelstahlgehäuse
  • Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA
  • 500 V-Isolation gegen Erde
  • Geeignet für Ex-Bereich
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten FP-LB-I

Anzahl der geschützten Signalleitungen1
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
BemessungsspannungUr≤ 48 V
BemessungsstromIr≤ 250 mA
Leckstrom≤ 5 µA
Durchlassspannung≤ 85 V
Isolation gegen Erde≥ 500 V Durchbruchspannung
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs)Itotal20 kA
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich EG-Baumusterprüfbescheinigung beachten.
Gehäusematerialrostfreier Stahl 1.4401/316
Oberfläche allseitig poliert
SchutzartIP67
Kabel
LängeL0,3 m
Masseca. 200 g
AbmessungenSW22 x 77 mm
Länge77 mm
Schlüsselweite22
BefestigungGewinde PG13,5
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 00 ATEX 2175
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G EEx ia IIC T6
SpannungUi50 V
Nennableitstrom10 kA Leitung zu Masse (gemeinsam), 5 kA Leitung zu Leitung (unterschiedlich) gemäß IEC 60-2
Nennansprechzeit
Symmetrisch1 ns
Asymmetrisch100 ns
Bandbreite≥ 40 kHz
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0187 (cCSAus)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.