SFP-3 SFP-TransceiverFieldConnex®
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 100BASE-LX Fast Ethernet Single-Mode-LWL SFP-Transceiver
- Zugelassen für den Einsatz mit Ethernet-APL Field Switches in Zone 2
- Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1
- SFP-Multi-Source-Agreement konform
- Ethernet-Link bis zu 30 km
- Duplex-LC-Steckverbinder
- Glasfaser-Diagnoseüberwachung
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN