Wählen Sie Ihr Land

Global

BTC22-* Industrieller Box Thin Client

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Box Thin Client für Industrieanwendungen im 24/7-Betrieb
  • Langfristige Unterstützung inklusive Produktverfügbarkeit von über 5 Jahren
  • Unterstützt bis zu zwei moderne Ultra HD (4K)-Monitore mit 60 Hz
  • Kompakte Standfläche
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten BTC22-*

Industrieller Box Thin Client
ProzessorIntel Atom x6413E
RAM8 GB DDR4
Massenspeicher64 GByte eMMC TLC
StromversorgungEingangsspannung: 12 ... 28 V DC
Eingangsstrom: 1 A - 2 A
Eingang über 2,5-mm-Netzbuchse
SchnittstellentypVorderseite:
1x USB 3.2 Gen 1 w/ DP alt mode, Typ C
2x USB 2.0 Typ A,
Power Button,
Audio Line Out
 
Rückseite:
3x 1000Base-T Ethernet,
2x DisplayPort 1. 4,
1x DC (DC-Buchse 5,5 x 2,5 mm mit Verriegelungsmechanismus),
2x USB 3.2 Gen 1 Typ A,
1x RS-232/RS-485 mit RJ45-Anschluss
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55032:2015, AC:2016
EN 55035:2017
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
BetriebssystemVisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows® 10 Enterprise LTSC 2021)
Optional:
J-: IGEL OS 12 (basierend auf Linux, vorinstalliert ohne Lizenz)
Betriebstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % bei 60 °C (nicht kondensierend gem. EN 60068-2-78)
Schockfestigkeit40 g (11 ms) in Betrieb
80 g (11 ms) bei Nichtbetrieb
Vibrationsfestigkeit3 grms
5 ... 500 Hz
SchutzartIP40
Masse1,32 kg
Abmessungen216 mm x 130 mm x 47 mm
BefestigungTisch- oder Wandmontage, VESA-Montage (100 x 100 mm und 75 x 75 mm) und DIN-Schienenmontage über optionalen Adapter
HinweisPassive Kühlung , keine beweglichen Teile
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
UL-Zulassung"UL Listed" für Kanada und USA, E223772 (Normaler Standort)
Zugelassen fürCE (EN61326-1/ EN55032/ EN55035 Class A)
FCC Class B und ICES-003 Issue 7