Wählen Sie Ihr Land
DM-320S-*B-* Direct Monitor - System mit GehäuseVisuNet FLX
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Ausgelegt für den Einsatz im erweiterten Temperaturbereich von -20 °C ... 50 °C mit robustem Aluminiumgehäuse
Geeignet für den Außeneinsatz mit verschiedenen Sonnenschutzoptionen- Vollständig modularer Aufbau, der eine einfache Migration der einzelnen Komponenten ermöglicht
- Hohe Anwendungsflexibilität durch identische Basiskomponenten, die je nach Bedarf konfiguriert werden können








Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten DM-320S-*B-*
Direct Monitor - System mit Gehäuse |
Typ | Direkt-Monitor |
Leistungsaufnahme | ||||||||
|
Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eingabemedien | ||||||||||||||||||||||||||
|
Schnittstellentyp | 1x Stromeingang mit 3-poligem Anschlussblock 1x HDMI 1x DVI-I 1x VGA 1x USB 1x 3,5-mm-Audiobuchse (Line-out) 1x OSD-Menü mit Netzschalter |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Explosionsschutz | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 50°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78 | |
Klimatische Bedingungen | passive Kühlung, keine rotierenden Teile. | |
Einsatzhöhe | Betriebshöhe max. 2000 m | |
Schockfestigkeit | 18 Stöße 15 g, 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
Vibrationsfestigkeit | 10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm, 1g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 |
Schutzart | IP66/Type 4X | |
Material | Gehäuse: Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung in Marinequalität (EN AW-5754) | |
Montage | System mit Gehäuse | |
Masse | Ca. 11,4 kg Ca. 13,4 kg mit AC-Netzteil mit oberer Sonnenschutzblende: + ca. 1,6 kg mit oberer und seitlicher Sonnenschutzblende: + ca. 3 kg | |
Abmessungen | 577 mm x 466 mm x 233 mm |
UL-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
ATEX-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
IECEx-Zulassung | |||||||||||
|