Wählen Sie Ihr Land

Global

PAD-EX01P12DZ2BRAC516256W2D000 TabletcomputerPad-Ex® 01 P12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Intel® Core-Prozessor der 12. Generation, Windows® 11 Pro
  • Intel® Wi-Fi 6E
  • 11,6" FHD DynaVueWindows®-SR-Display mit 1000 Nits
  • sonnenlichttauglich
  • 8-MP-Kamera mit Autofokus und LED-Blitz
  • Thunderbolt® 4
  • Micro-HDMI
  • 6 Tasten, davon 2 nutzerdefinierbare Tasten
  • TPM 2.0
  • 1-D-/2-D-Barcodescanner
  • MIL-STD-810H / MIL-STD-461F Standard

Mehr anzeigen

Approval
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PAD-EX01P12DZ2BRAC516256W2D000

Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Brasilien
ProzessorIntel® Core i5-1235U, 12. Gen.
RAM16 GByte DDR5
Kamera
Frontkamera2 MP
Hauptkamera8 MP Autofokus
Scanner1-D-/2-D-Barcodescanner
Honeywell N670X Serie Scan-Modul
interner Datenspeicher256 GByte NVMe PCIe SSD
SensorenBeschleunigungssensor, Gyroskop und E-Kompass, Lichtsensor
Display
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
PaneltypTFT, LCD
Bildschirmgröße29,5 cm (11,6 ")
Bildformat16:9
Auflösung1920x1080 (Full HD)
Helligkeit1000 cd/m2
Farben16 Mio.
BesonderheitenBedienung auch mit Handschuhen
TastenEin/Aus
Lautstärke lauter / leiser
Windows Touch-Taste
Barcode / Kamera Touch-Taste
Programmierbare Touch-Taste
AkkutypLi-Ion-Akku 43,29 WH 11,1 V 3900 mAh
I/O Anschlüsse1x Thunderbolt® 4
1x USB 3.2 Gen 2 (Typ A)
1x Micro-HDMI
1x Audioeingang/-ausgang (Combo-Buchse)
1x microSD-Karte (microSDXC)
1x Docking-Anschluss (35-Pin Pogo)
1x DC-Eingangsbuchse
WLANIntel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
BluetoothBluetooth® 5.3
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
BetriebssystemWindows® 11 Pro (64 Bit)
TPM 2.0
SprachenDeutsch , Englisch (Standard)
Umgebungstemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Lagertemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
SchutzartIP64
MIL-STD-810H / MIL-STD-461F
Masse1200 g
Abmessungen
B x H x T298 mm x 192 mm x 20 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 16 ATEX 1 163 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc IP64
[exsign] II 3D Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 16.0072X
IECEx-KennzeichnungEx ic op is IIC T4 Gc IP64
Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64
INMETRO-Zulassung
INMETRO-ZertifikatTÜV 20.1444 X
INMETRO-KennzeichnungEx ic op is IIC T4 Gc IP64
Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64
Zugelassen fürBrasilien
LieferumfangPad-Ex®
Netzteil
Stromkabel
Dock Connector mit Pass-Through
Handschlaufe
Dokumentation
Stylus-Stift mit Halteband