Wählen Sie Ihr Land

Global

LVL-M4-A Vibrationsgrenzschalter KompaktversionVibracon

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vibrationsgrenzschalter für Flüssigkeiten
  • Kompaktgerät
  • Vielfalt an Elektronikeinsätzen: passender Anschluss für jede Prozesssteuerung
  • Kein Abgleich: rasche und kostengünstige Inbetriebnahme
  • Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer
  • Bedienung über Taster und DIP-Schalter auf dem Elektronikeinsatz
  • Optionale Status- und Fehleranzeige über LED-Modul oder über Bluetooth in der P+F-Level-App
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Bluetooth® interface
Product Compliance:  EU - Ü
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LVL-M4-A

FunktionsprinzipGrenzstanddetektion, Maximum- oder Minimum-Detektion für Flüssigkeiten
MessverfahrenÄnderung der Schwingungsfrequenz bewirkt das Umschalten des Geräts.
BauformKompaktgerät
SerieVibracon LVL-M4
GehäuseEinkammer, Aluminium, beschichtet
Einkammer, 316L, Guss
Einkammer, Kunststoff
Zweikammer, L-Form, Aluminium, beschichtet
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
BemessungsspannungUrElektronikeinsatz FEL61: 19 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Elektronikeinsatz FEL62: 10 V DC ... 55 V DC
Elektronikeinsatz FEL64: 19 V AC ... 253 V AC, 50/60 Hz / 19 V DC ... 55 V DC
Elektronikeinsatz FEL64DC: 9 V DC ... 20 V DC
Elektronikeinsatz FEL68: Schaltverstärker nach IEC 60947-5-6 (NAMUR)
StromaufnahmeElektronikeinsatz FEL61: ≤ 3,8 mA
Elektronikeinsatz FEL62: ≤ 10 mA, ohne Last
LeistungsaufnahmeElektronikeinsatz FEL61: ≤ 2 VA
Elektronikeinsatz FEL62: ≤ 0,5 W
Elektronikeinsatz FEL64: ≤ 25 VA/< 1,3 W
Elektronikeinsatz FEL64DC: < 1,0 W
Elektronikeinsatz FEL68: nach IEC 60947-5-6 (NAMUR)
SchnittstellentypBluetooth , optional
Reichweitemax. 25 m
KonfigurationInbetriebnahme, Bedienung und Wartung über die App P+F Level
- aktivierbar/deaktivierbar
- Passwortverschlüsselung
Kommunikationverschlüsselt
Schaltpunktsiehe Abschnitt Schaltpunkt
MessgrößeFüllhöhe (Grenzwert)
Messbereichabhängig von der Einbaustelle und der Rohrverlängerung
maximale Sensorlänge : 6 m
AusgangstypElektronikeinsatz FEL61: 2-Draht mit Prüftaster
Elektronikeinsatz FEL62: 3-Draht PNP mit Prüftaster
Elektronikeinsatz FEL64: Relais DPDT mit Prüftaster
Elektronikeinsatz FEL64DC: Relais DPDT mit Kontakt und Prüftaster
Elektronikeinsatz FEL68: 2-Draht NAMUR mit Prüftaster
SchaltverhaltenMinimum-/Maximum-Ruhestromsicherheit am Elektronikeinsatz umschaltbar
MAX = Maximumsicherheit:
Der Ausgang schaltet beim Bedecken der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal.
Verwendung z. B. für Überfüllsicherung
MIN = Minimumsicherheit:
Der Ausgang schaltet beim Freiwerden der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal.
Verwendung z. B. für Trockenlaufschutz
KommunikationAnschluss für LED-Modul VU120 und Bluetooth-Modul VU121 , optional
Bluetooth-Wireless-Technology , optional
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529 , NEMA 250
SchockfestigkeitIEC 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-64
KlimaklasseIEC 60068-2-38 Prüfung Z/AD
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-71.04, Schweregrad G3
MessstoffdichteEinstellung am Elektronikeinsatz > 0,5 g/cm3 oder > 0,7 g/cm3 (andere auf Anfrage)
ReferenzbedingungenUmgebungstemperatur: 23 °C (73 °F)
Prozesstemperatur: 23 °C (73 °F)
Messstoffdichte: 1 g/cm3 (Wasser)
Messstoffviskosität: 1 mPa·s
Prozessdruck: Umgebungsdruck/drucklos
Sensoreinbau: vertikal von oben
Dichtewahlschalter: auf > 0,7 g/cm3
Schaltrichtung Sensor: frei nach bedeckt
Messabweichungmax. ± 1 mm
Hysteresetyp. 2,5 mm
Einfluss der Messstoffdichtesiehe technische Information (TI)
Einfluss der Messstofftemperaturmax. +1,4 ... -2,6 mm (-50 ... 150 °C (-58 ... 302 °F))
Einfluss des Messstoffdruckesmax. 0 ... 2,6 mm (-1 ... 64 bar)
Einbaubedingungen
Einbaulagebeliebig
Prozessbedingungen
Messstofftemperatur-50 ... 150 °C (-58 ... 302 °F)
Messstoffdruckpe = 0 ... 100 bar (0 ... 1450,4 psi) über den gesamten Temperaturbereich , Ausnahmen siehe Prozessanschlüsse
PrüfdruckPN = 64 bar (928 psi): Prüfdruck = 1,5 x PN maximal 100 bar (1450 psi) abhängig vom gewählten Prozessanschluss
PN = 100 bar (1450 psi): Prüfdruck = 1,5 x PN maximal 150 bar (2175 psi) abhängig vom gewählten Prozessanschluss
Thermischer Schock≤ 120 K/s
Aggregatzustandflüssig
Dichtemin. 0,5 g/cm3 , optional 0,4 g/cm3
Viskositätmax. 10000 mm2/s (max. 10000 cSt)
Umgebungstemperatur-60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F)
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI).
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
SchutzartStecker M12 : IP66/67, NEMA Typ 4X
Andere : IP66/68, NEMA Typ 4X/6P
AnschlussVerschraubung M20
Gewinde M20 , G1/2 , NPT1/2 , NPT3/4
Stecker M12
Materialsiehe technische Information (TI)
OberflächengüteRa < 3,2 µm/126 µZoll
MasseGrundgewicht: 0,65 kg
im Grundgewicht enthalten:
- Sensor (kompakt)
- Elektronikeinsatz
- Gehäuse: Einkammer, Kunststoff mit Deckel
- Prozessanschluss: Gewinde, G3/4
zusätzlich zum Grundgewicht:
- Module: 0,1 kg
- Gehäuse: Einkammer, Aluminium, beschichtet: 0,8 kg, Einkammer, 316L: 1,21 kg, Zweikammer, L-Form, Aluminium beschichtet: 1,22 kg
- Temperaturdistanzstück: 0,6 kg
- Druckdichte Durchführung: 0,7 kg
- Rohrverlängerung: 1000 mm: 0,9 kg, 100 Zoll: 2,3 kg
- Wetterschutzhaube Kunststoff: 0,2 kg
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI).
AbmessungenGehäuse: Durchmesser max. 147 mm, Höhe max. 163 mm
Temperaturdistanzstück, druckfeste Durchführung: zusätzliche Länge 140 mm
Kompaktversion: Länge abhängig vom Prozessanschluss
Kurzrohrversion: Länge 99 ... 118 mm, abhängig vom Prozessanschluss
Rohrverlängerung:
- Länge 117 ... 6000 mm, 316L
- Länge 148 ... 3000 mm, Alloy C22
Schwinggabel: Breite 17,2 mm, Gabelweite 10 mm, Länge 40 mm
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI).
Prozessanschlusszylindrische Gewinde G3/4, G1 nach ISO 228 G zum Einbau in Einschweißadapter
zylindrische Gewinde G3/4, G1 nach ISO 228 G mit Flachdichtung
konische Gewinde NPT3/4, NPT1 nach ANSI B 1.20.3
konische Gewinde R3/4, R1 nach EN 10226
Flansche RF, RJF, FF ab 1 Zoll nach ASME B16.5
Flansche Form A, B1, C, D, E ab DN25 nach EN 1092-1
Flansche RF ab 10K 25A nach JIS B2220
Tri-Clamp ab DN25 nach ISO 2852
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI).
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Betriebsanleitungen
CSA-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen
IECEx-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen
AnzeigeelementeStandard: ohne Anzeige
LED-Modul VU120, optional
Bluetooth-Modul VU121, optional
BedienelementeSchalter am Elektronikeinsatz
Funktionstestüber Schalter am Elektronikeinsatz
Testmagnet , optional
Überfüllsicherungsiehe Zulassung (ZE)
Ergänzende Dokumentationtechnische Information (TI)
Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA)
Betriebsanleitungen
Handbücher Funktionale Sicherheit (FY)
Sonderdokumentation (SD)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnungsiehe technische Information (TI)