Wählen Sie Ihr Land

Global

RFID20-* RFID-Lesegerät für Zone 2/22

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexibles RFID-Lesegerät (125 kHz und 13,56 MHz) mit NFC-Funktionen
  • Bündig einbaubar für einfache Integration in VisuNet-Systeme
  • Kompatibel mit der LogOnPlus-Software
  • Erlaubt den Zugriff auf alle Standard USB Betriebsarten wie HID, USB-CCID und USB-CDC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten RFID20-*

RFID-Lese-/Schreibgerät für LF, HF, NFC
TypRFID-Lese-/Schreibgerät für LF, HF, NFC
ArbeitsabstandLF und HF: bis zu 76 mm / 3", je nach Umgebung und Transponder
Stromversorgung4,3 V - 5,5 V über USB; über generische Schnittstelle (X2) 3,3 V ± 5%
Begrenzte Stromquelle gemäß den in der jeweiligen Konformitätserklärung aufgeführten Sicherheitsnormen, Kurzschlussstrom < 8 A
AnzeigenLED grün: Strom eingeschaltet
LED rot blinkend Piepser/Summer: Lese-/Schreibversuch durchgeführt
Mittenfrequenz125 kHz (LF) / 13,56 MHz (HF)
SchnittstellentypUSB
Explosionsschutz
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
EN IEC 60079-31:2024
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EURFID20-A-*NF-****-N**:
EN 300 330 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 62368-1:2014+AC:2015-05+AC:2015-11
EN 50364:2010
EN 62479:2010
EN 55032:2015
 
Additional standards:
EN 301 489-1 V2.1 .1
EN 301 489-3 V2.1 .1
EN 62311:2008EN 62369-1:2009
 
RFID20-B-*NF-****-N**:
EN 300 330 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 62368-1:2014+AC:2015-05+AC:2015-11
EN 50364:2010
EN 62479:2010
EN 55032:2015
 
Additional standards:
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1 .1
EN 62369-1:2009
EN 62311:2008
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
SchutzartVorderseite: Nicht-Ex: IP66 mit mitgelieferter Frontfolie, Mit Ex-Zertifizierung: IP66 mit mitgelieferter Frontfolie
Rückseite: IP20
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78
MaterialGehäuse aus PEEK, Rückseite aus eloxiertem Aluminium
Masse300 g
Abmessungen126 mm x 81 mm x 25 mm
Durchbruchmaße82 mm x 57 mm
Kabellänge1,8 m / 0,6 m