Wählen Sie Ihr Land

Global

UC4000-L2M-B16-V15-M-P001 Ultraschallsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • CANopen-Schnittstelle
  • E1-Typgenehmigung
  • Erhöhte EMV-Festigkeit
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Robuster Metallsockel
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Schutzart IP68
  • Kundenspezifische Konfiguration

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC4000-L2M-B16-V15-M-P001

Einkopfsystem
Erfassungsbereich200 ... 4000 mm
Blindzone0 ... 200 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 85 kHz
Linearitätsfehler< 40 mm
Temperaturdrift< +/- 100 mm
Bereitschaftsverzugtv≤ 700 ms
MTTFd431 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED gelbObjekt im Auswertebereich
LED rot/grünCANopen Statusanzeige
BetriebsspannungUB9 ... 30 V
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
LeistungsaufnahmeP0typ. 0,6 W
SchnittstellentypCAN
KommunikationsprotokollCANopen
ProzessdatenEingang: 48 Bit
- Messwert (Distanzwert) 16 Bit
- Signalqualität 8 Bit
- Zähler-1 16 Bit oder Zähler-2 8 Bit
- Statusregister 8 Bit
Node IDparametrierbar
Hersteller-ID173 (0xAD)
Produktcode50331652 (0x03000004)
Übertragungsrate250 kBit/s , parametrierbar 125 ... 1000 kBit/s
Abschlussextern
Zykluszeit53,5 ms voreingestellt , parametrierbar
Min. Zykluszeit53,5 ms
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
KommunikationsschnittstelleCiA 310, Ver. 4.2.0
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
UN/ECE Regelungsnummer 10 (E1)Typgenehmigungsnummer: 10R-069608
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
SchutzartIP68
Material
GehäusePA-GF35
Stecker
GewindeM12
Polzahl5
Masse180 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge67 mm
VoreinstellungMesswert "Distanz", Signalqualität, Zähler-2 (Objekt 0x2000)
Produzent-Heartbeat-Zeit (Objekt 0x1017) = 1000 ms
Schallkeulebreit (Objekt 0x4000)
Synchronisationdeaktiviert (Objekt 0x2020)
Node ID91
Übertragungsrate250 kBit/s