Wählen Sie Ihr Land

Global

ENA42HT-S***-IO-Link Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Absolutwert-Drehgeber der innovativen Pure Line
  • Vollwelle
  • Hohe Klima-Resistenz
  • Hohe mechanische Beständigkeit
  • IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
  • Geeignet für Condition Monitoring
  • Messbereich, Drehrichtung und Schaltsignale parametrierbar
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit
  • Status-LEDs

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENA42HT-S***-IO-Link

Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypHeavy-Duty-Absolutwert-Drehgeber als Pure Line
MessgrößePosition
Temperatur
Linearitätsfehler≤ ± 0,1 °
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd480 a bei 40 °C
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1010 E+8 Umdrehungen bei 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED STATUSLED grün
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link-Betrieb
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 50 mA
LeistungsaufnahmeP0ca. 1,5 W
Bereitschaftsverzugtv< 1 s
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit parametrierbar
Multiturnbis 15 Bit parametrierbar
Gesamtauflösungbis 31 Bit parametrierbar
ProzessdatenEingang 12 Byte
- Messwert 4 Byte
- Auflösung 16 Bit
- Zusatzmesswert 4 Byte
- Schaltsignale 2 Bit
- Diagnosesignale 2 Bit
- Statusdaten
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID5246977 (0x 501001), 5246978 (0x 501002)
ÜbertragungsrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit1,5 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden)
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig , A-kodiert
SchutzartDIN EN 60529 , IP66 / IP68 / IP69K
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 11 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 1000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
FlanschEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
WelleEdelstahl 1.4412 / AISI 440B
Masseca. 350 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment< 30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial270 N
Radial270 N