Wählen Sie Ihr Land
BTC24-* Industrieller Box Thin Client
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Box Thin Client für Industrieanwendungen im 24/7-Betrieb
- Langfristige Unterstützung inklusive Produktverfügbarkeit von über 5 Jahren
- Unterstützt bis zu 4 moderne Ultra HD (4K)-Monitore mit 60 Hz
- Kompakte Standfläche




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten BTC24-*
Industrieller Box Thin Client |
Prozessor | AMD Ryzen R2314 | |
RAM | 8 GB DDR4 (2x 4 GByte Dual-Channel-RAM) | |
Massenspeicher | 64 GByte M.2 SSD |
Stromversorgung | Eingangsspannung: 12 ... 28 V DC Eingangsstrom: 4.6 A … 1.9 A Eingang über 2,5-mm-Netzbuchse |
Schnittstellentyp | Vorderseite: 1x USB 3.2 Gen 1 Typ C 2x USB 2.0 Typ A, Power Button, Audio Line Out Rückseite: 3x 1000Base-T Ethernet, 4x DisplayPort 1. 4, 1x DC (DC-Buchse 5,5 x 2,5 mm mit Verriegelungsmechanismus), 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x RS-232/RS-485 mit RJ45-Anschluss |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 x64) (Option „1-“) Optional: IGEL OS 12 (basierend auf Linux, vorinstalliert ohne Lizenz) („J-“ Option) |
Betriebstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 % bei 60 °C (nicht kondensierend gem. EN 60068-2-78) | |
Schockfestigkeit | 40 g (11 ms) in Betrieb 80 g (11 ms) bei Nichtbetrieb | |
Vibrationsfestigkeit | 3 grms 5 ... 500 Hz |
Schutzart | IP4x | |
Masse | 2,47 kg | |
Abmessungen | 259,1 mm x 56,05 mm x 199,8 mm | |
Befestigung | Tisch- oder Wandmontage, VESA-Montage (100 x 100 mm und 75 x 75 mm) und DIN-Schienenmontage über optionalen Adapter | |
Hinweis | Passive Kühlung , keine beweglichen Teile Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. |
UL-Zulassung | "UL Listed" für Kanada und USA, E223772 (Normaler Standort) | |
Zugelassen für | CE (EN61326-1/ EN55032/ EN55035 Class A) FCC Class A und ICES-003 Issue 7 |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.