Wählen Sie Ihr Land

Global

TAB-IND10* (WIN) TabletcomputerTab-IND®

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuster, industrietauglicher Tablet-Computer
  • Mobilität und Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
  • Robustheit und Langlebigkeit für Unternehmen trifft auf schlankes Design
  • NFC-Antenne an der Vorderseite
  • Eigene Entwicklung
  • Schutzklasse IP 65

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TAB-IND10* (WIN)

Tab-IND (Industrieausführung), 10-Zoll-Display, Windows® 10/11, Wi-Fi 6, Intel® N100, 8/16 GB RAM, 128/256 GB Speicher
ProzessorIntel® N100, Quad Core Prozessor 2,9 GHz
RAM8 GB
16 GB (optional)
Kamera
Frontkamera13 MP
Hauptkamera13 MP
interner Datenspeicher128 GB
256 GB (optional)
optionaler DatenspeichermicroSDXC-Kartensteckplatz, zugänglich für den Endbenutzer
SensorenE-Kompass, Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Fingerabdrucksensor (optional)
Display
Touchscreen-TechnologieMulti-touch
Bildschirmgröße10,1 Zoll
Bildformat16:10
Bildschirmauflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit660 cd/m2
BesonderheitenPassive Stylus-Unterstützung (4 mm Spitze)
Handschuh-Unterstützung (Unterstützung von Baumwollhandschuhen)
Verbesserte Nutzung in nassen Umgebungen (bei Regen und im Freien)
AkkutypLi-Ion 37,19 Wh 7,7 V 4830 mAh
Betriebsdauerbis zu 14 h
I/O AnschlüsseUSB-C, USB 3.1 Gen 1, PD (12V/3A) und DP 1.2 (für schnelles Laden & Debugging)
Docking-Anschluss: USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4b
SmartBack Connector für einfache Integration von USB-Zubehör
WLANIEEE 802.11 ac+r/k/v, Wi-Fi 6, WiDi
BluetoothBluetooth® 5.3
Bluetooth® Low Energy
GPS-SensorGPS, GNSS, Galileo (optional)
NFCFront-facing NFC Secure Element
BetriebssystemWindows® 10 IoT Enterprise x64
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit10 % ... 90 %
SchutzartIP65
Masseca. 817 g
Abmessungen
B x H x T269,04 mm x 180,66 mm x 12,7 mm
Zugelassen fürEU (UK), US, CA, AU, JP, MX
LieferumfangTab-IND®