Wählen Sie Ihr Land

Global

VAN-115/230AC-K16 AS-Interface Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • AS-Interface-Zertifikat
  • PELV/SELV
  • LED-Betriebsanzeige
  • 8 A Ausgangsbelastung
  • 115 V AC / 230 V AC umschaltbar
  • AS-Interface Datenentkopplung
  • Überlastschutz durch FUSE-Mode

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAN-115/230AC-K16

AS-Interface-Netzteil, Datenentkopplung, 8 A
UL File NumberE223176
MTBF100 a
Taster ResetZurücksetzen des FUSE-Mode
NetzspannungswahlschalterUmschalter für 115 V AC/230 V AC
LED OverloadLED rot, blinkt im FUSE-Mode
LED IR onLED rot:
EIN: Steckbrücke Position 2-3
AUS: Steckbrücke Position 1-2
SteckbrückePosition 1-2: Communication Mode
Position 2-3: IR-Adressierung
LED AS-i okBetriebsanzeige; LED grün
AbsicherungT8A/250 V AC HBC (nicht zugänglich)
Leistungsfaktor> 0,5
BemessungsbetriebsspannungUenominal: 100 ... 120 V AC/220 ... 240 V AC (frontseitig wählbar)
zulässig: 85 ... 132 V AC/184 ... 264 V AC/230 ... 375 V DC
BemessungsbetriebsstromIe6,0 A (Schalterstellung 115 V)
2,8 A (Schalterstellung 230 V)
Netzfrequenz47 ... 63 Hz oder DC
Wirkungsgradtyp. 92 % (bei 230 V AC/8 A)
Überspannungsschutz begrenzt auf max. 55 V
Kurzschlussschutz/ÜberlastFUSE-Mode (2 ... 5 s Konstantstrom, danach dauerhafte Abschaltung)
Strombegrenzung> 8,4 A
Spannung30,55 V DC ± 3 %
Strom8 A
Galvanische TrennungÜberspannungskategorie III
Restwelligkeit≤ 50 mVss (500 kHz Bandbreite, 50-Ω-Messung bei ohmscher Belastung)
Kurzschlussstrom12 ... 25 A (max. 5 s)
Elektromagnetische VerträglichkeitStöraussendung nach EN 50081-2 Klasse B (EN 55011, EN 55022)
Störfestigkeit nach EN 61000-6-2, EN 61000-4-2 bis EN 61000-4-6, EN 61000-4-11
Umgebungstemperatur-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) (gemessen 25 mm unterhalb des Geräts)
ab 60° C 6W/°C Leistungsrücknahme notwendig
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20 nach EN 60529
Schutzklasse1 (IEC 60536); Schutzleiteranschluss erforderlich
AnschlussAnschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt
flexibel: 0,5 ... 4 mm2
starr: 0,5 ... 6 mm2
Abisolierlänge 7 mm, Aderendhülse sind zulässig
Material
GehäuseMetall
Masseca. 890 g
Abmessungen
Höhe124 mm
Breite91 mm
Länge102 mm