Wählen Sie Ihr Land

Global

ICE11-8IOL1-G60L-V1D IO-Link-Master

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 IO-Link-Ports Class A und 4 IO-Link-Ports Class B
  • Multiprotokollfähig
  • M12-Powerstecker, L-kodiert
  • Robustes Metallgehäuse
  • Webbasierte Konfiguration
  • Erweiterter Temperaturbereich

Mehr anzeigen

EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Interface
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICE11-8IOL1-G60L-V1D

Ethernet-IO-Link-Modul mit 4 Class A und 4 Class B IO-Link-Ports
UL File NumberE223772
LED-Anzeigesiehe Handbuch
DrehschalterEinstellen des Feldbus-Protokolls
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V
Nennspannung24 V DC (SELV/PELV)
Stromaufnahmetyp. 160 mA ± 20 % bei Nennspannung
Strombelastbarkeitmax. 2 x 16 A pro Modul
max. 9 A über US
max. 9 A über UAUX
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
PhysikalischM12, D-kodiert
ProtokollPROFINET IO , EtherNet/IP , EtherCAT® , CC-Link IE Field Basic , MODBUS TCP
ÜbertragungsrateFast Ethernet 10/100 MBit/s , Full Duplex
Anzahl/Typ4 x IO-Link Class A (X1 - X4)
4 x IO-Link Class B (X5 - X8)
konfigurierbar als:
max. 8 IO-Link und 4 digitale Ein-/Ausgänge + 4 digitale Ausgänge
max. 12 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge
max. 16 digitale Ausgänge
kurzschlussfest
Sensorversorgungmax. 4 A pro Port (X1 - X8) über L+ (Pin 1)
max. 6,5 A pro Portpaar (X1/X2, X3/X4, X5/X6, X7/X8)
max. 5 A pro Portpaar (X1/X2, X3/X4, X5/X6, X7/X8) für UL-Anwendungen
AusgangsstromIemax. 500 mA pro Port (X1 - X8) über C/Q (Ch. A/Pin 4)
max. 2 A pro Port (X1 - X8) über DO (Ch. B/Pin 2)
max. 5 A Summenstrom X5 ... X8 über UAUX
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 55032
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardTyp 1 gem. IEC 61131-2
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
UL-Zulassung
Maximal zulässiger Betriebsstrommax. 9 A
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Schock- und Stoßfestigkeit50 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit15 g bei 5 - 500 Hz
Verschmutzungsgrad3
KontaktelementePA
SchutzartIP65 / IP67 / IP69K
AnschlussStromversorgung M12, L-kodiert
Feldbus M12, D-kodiert
Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert
Material
KontakteCuSn, vergoldet
CuNi, vergoldet
GehäuseZink-Druckguss
DichtungFKM
Masse480 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,5 Nm
Abmessungen
Höhe200 mm
Breite59,6 mm
Länge21 mm
BauformFeldgehäuse
Anzugsmoment der Klemmschrauben0,5 Nm