Wählen Sie Ihr Land

Global

9311 Montageset

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 9311

Montageset für die Montageglocke 9300
Lieferumfang4 Schrauben M4 x 12
3 Schrauben M4 x 10
7 Unterlegscheiben 4,3 mm
3 Spannexzenter
3 Zylinderkopfschrauben M4 x 35
3 Sechskantmuttern M4