FN-LB-I Überspannungsschutz-Barriere
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalig
- Modul für Feldmontage
- Gewinde ½ NPT
- Edelstahlgehäuse
- Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA
- 500 V-Isolation gegen Erde
- Geeignet für Ex-Bereich
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL