Wählen Sie Ihr Land

Global

KFU8-FSSP-1.D Frequenz-Spannungs-Stromumsetzer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Grenzfrequenz 40 kHz
  • Spannungs- oder Stromausgang
  • Fortschaltausgang
    (Teilungsfaktor 1 ... 9999)
  • Mehrbereichsnetzteil
  • 2-, 3-, 4-Draht und NAMUR Sensoren sowie Drehgeber anschließbar
  • Hilfsenergieausgang für Sensoren
  • Anschluss über Power Rail möglich
  • Periodendauermessung
  • Anzeige: Eingang in Hz oder 1/min, Ausgang in V oder mA
  • Anzeigeaktualisierung einstellbar (0,001 ... 2,5 s)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten KFU8-FSSP-1.D

Frequenz-Spannungs-Stromumsetzer, 40 kHz-Version
MTTFd100 a
BemessungsspannungUr200 ... 230 V AC ; 100 … 130 V AC; 50/60 Hz
20 … 30 V DC
Absicherungexterne Absicherung 4 A
LeistungsaufnahmeAC: < 5 VA
DC: < 5 W
Art4stellige 7-Segment-Anzeige, rot, 7 mm Ziffernhöhe
Anzeigebereich0,002 ... 9999 Hz oder
0,01 ... 9999 min-1
Parametrierungmenügeführt über Tastatur
AnschlussKlemmen 8-, 9+
Anschließbare SensortypenNAMUR-Sensoren nach DIN EN 60947-5-6
Leerlaufspannung8,2 V DC
Kurzschlussstrom6,5 mA
Schaltpunkt1,2 ... 2,1 mA , Schalthysterese ca. 0,2 mA
Impedanz1,2 kOhm
Schaltpunkthigh: 16 ... 30 V DC; max.10 mA; Ri ≅ 3 kΩ
low: 0 ... 6 V DC
AnschlussKlemmen 7+, 13- Sensorversorgung
Klemmen 14, 15 npn/pnp Eingang (galvanisch getrennt)
Anschließbare Sensortypen2-, 3- oder 4-Draht-Näherungsschalter und Inkremental-Drehgeber
Sensorversorgung19 ... 28 V DC unstabilisiert; ≤ 30 mA kurzschlussfest
Analoger Spannungsausgang0 ... 10 V DC; 2 ... 10 V DC; 30 mA max.; Auflösung: 12 mV; Ri ≥ 330 Ω (Klemme 5+, 6-)
Analoger Stromausgang0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA; Auflösung: 25 µA; Ri ≤ 600 Ω (Klemme 4-, 5+)
Digitale Fortschaltung≥ (Ub -3 V), 20 mA, kurzschlussfest (Klemme 1-, 2+)
mit Frequenzteilung Fin /1 ... Fin /9999
Eingangsfrequenz≤ 40000 Hz, Impulspause/-dauer: ≥ 12 µs
Abweichung≤ 0,2 % vom Endwert
Änderungsintervall5 ms (interne Prozessverarbeitungszeit)
Elektromagnetische Verträglichkeitnach EN 50081-2/EN 50082-2
Umgebungstemperatur-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 80 %, nicht kondensierend
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
EinsatzbedingungenDas Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
AnschlussaufbauAchtung: Beachten Sie, dass das Gerät nur an eine schaltbare Stromversorgung angeschlossen werden darf. Der Schalter oder Leistungsschalter muss leicht erreichbar und als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein.
SchutzartIP20
AnschlussKodierte, abziehbare Klemmen , max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm2
BauformModulare Klemmengehäuse aus Makrolon, System KF
Für die Anwendung im Schaltschrank/Schaltschrankmodul
BefestigungAufschnappen auf 35 mm-Normschiene oder Schraubbefestigung