Wählen Sie Ihr Land

Global

HD2-DM-A Advanced-Diagnostic-ModulFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Umfassende Diagnose für Feldbus-Physical-Layer und Stromversorgung
  • Steckmodul für den FieldConnex Power Hub
  • Präzise Messungen durch passive Stromkreise
  • Für Inbetriebnahme, Onlineüberwachung und Fehlersuche
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
  • Anzeige von Systemstatus und Fehlern durch LEDs
  • Datenanzeige in der Sicherheit des Kontrollraums
  • Automatisches Setup des Diagnosesystems
  • Volle Softwareintegration in PLS und PAM möglich

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
Interface
Approval
Product Compliance: Europe – CE
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HD2-DM-A

Advanced-Diagnostic-Modul zur Physical-Layer-Diagnose für den Feldbus-Power-Hub
Ausführung / Montagemotherboard-basiert
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
BemessungsspannungUr19,2 ... 35 V
BemessungsstromIr110 ... 30 mA
Verlustleistungmax. 2 W
Anzahl der Segmente4
FeldbustypFOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA
BemessungsspannungUN9 ... 32 V
LED PRI PWRgrün: an, primäre Hilfsspannungsversorgung angeschlossen
LED SEC PWRgrün: an, sekundäre Hilfsspannungsversorgung angeschlossen
LED Seg 1...4gelb: Bus-Aktivität; rot 2Hz blinkend: Alarm; rot: Hardwarefehler
FehlersignalVFC-Alarm 1 A, 50 V DC, Öffner
DIP-SchalterDiagnoseadresse 1...247, binär codiert
SchnittstellentypDiagnosebus: RS 485
Feldbus-Segment/Feldbus-SegmentFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Feldbus-Segment/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Aderquerschnittmotherboard-spezifisch
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
Abmessungen
Höhe106 mm
Breite18 mm
Tiefe128 mm
BefestigungMotherboard-Montage
Steckzyklen100
ZertifikatTÜV 04 ATEX 2500 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
FM-ZertifikatFM 19 US 0015 X und FM 19 CA 0011 X
FM-KennzeichnungClass I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 / Class I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 13.0038X
IECEx-KennzeichnungEx nA IIC T4 Gc
PatenteDieses Produkt könnte von folgendem Patent geschützt sein: US7,698,103
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.